25150.1520 - 고무 엔드-스톱 버퍼
원통형, 전면 장착

탄성 앤드-스톱으로 사용

경도 55 ±5º 쇼어 A. 다른 쇼어 경도 (40 ±5º 쇼어 A and 70 ±5º 쇼어 A)는 별도 문의.

이 폼목은 25150.1520 - 고무 엔드-스톱 버퍼 원통형, 전면 장착 / (d1: 20 mm, h: 10 mm, d2: 5,3 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 고무 엔드-스톱 버퍼 원통형, 전면 장착 (EH 25150.)

d1 [mm]
h [mm]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
d1 [mm]:
20 mm
h [mm]:
10 mm
제품 번호:
25150.1520
문서
고무 엔드-스톱 버퍼
  • d1: 20 mm
  • h: 10 mm
  • d2: 5,3 mm
  • d3: 9,5 mm
  • s: 1,2 mm
  • 스프링률 R: ~ 148 N/mm
  • 로딩력 최대: 370 N
  • 스프링 범위: ~ 2,5 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 120 °C
  • 무게: 3,8 g
고무 엔드-스톱 버퍼

재질

써포트 와셔

  • 스텐레스 스틸 1.4301

몸체

  • NBR
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 25150.1520