탄성 앤드-스톱으로 사용
경도 55 ±5º 쇼어 A. 다른 쇼어 경도 (40 ±5º 쇼어 A and 70 ±5º 쇼어 A)는 별도 문의.
이 폼목은 25150.1516 - 고무 엔드-스톱 버퍼 원통형, 전면 장착 / (d1: 16 mm, h: 8 mm, d2: 4,3 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 고무 엔드-스톱 버퍼 원통형, 전면 장착 (EH 25150.)
써포트 와셔