고무 엔드-스톱 버퍼 원뿔형

EH 25150.

탄성 앤드-스톱으로 사용

경도 55 ±5º 쇼어 A. 다른 쇼어 경도 (40 ±5º 쇼어 A and 70 ±5º 쇼어 A)는 별도 문의.

귀하의 선택에 따라 40 건이 조회되었습니다.

버전
그림
재질
d1 [mm]
d2 [mm]
l2 [mm]
t ~ [mm]

더 자세히

제품 번호
CAD / 문서
가격 [€]
가능
버전:
수나사 타입
그림:
2
재질:
스틸
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l2 [mm]:
40 mm
t ~ [mm]:
-
제품 번호:
25150.0852
CAD
문서
고무 엔드-스톱 버퍼
  • 수나사 타입 – 그림 2, 스틸
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • d3: 32 mm
  • l2: 40 mm
  • l1: 43 mm
  • s: 2 mm
  • 스프링률 R: ~ 155 N/mm
  • 로딩력 최대: 1620 N
  • 스프링 범위: ~ 10,5 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 112 g
show article view
고무 엔드-스톱 버퍼
버전:
수나사 타입
그림:
2
재질:
스테인리스 스틸
d1 [mm]:
19 mm
d2 [mm]:
M5
l2 [mm]:
6 mm
t ~ [mm]:
-
제품 번호:
25150.1019
CAD
문서
고무 엔드-스톱 버퍼
  • 수나사 타입 – 그림 2, 스테인리스 스틸
  • d1: 19 mm
  • d2: M5
  • d3: 12 mm
  • l2: 6 mm
  • l1: 16 mm
  • s: 2 mm
  • 스프링률 R: ~ 28 N/mm
  • 로딩력 최대: 110 N
  • 스프링 범위: ~ 4 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 8 g
show article view
고무 엔드-스톱 버퍼
버전:
수나사 타입
그림:
2
재질:
스테인리스 스틸
d1 [mm]:
19 mm
d2 [mm]:
M5
l2 [mm]:
10 mm
t ~ [mm]:
-
제품 번호:
25150.1020
CAD
문서
고무 엔드-스톱 버퍼
  • 수나사 타입 – 그림 2, 스테인리스 스틸
  • d1: 19 mm
  • d2: M5
  • d3: 12 mm
  • l2: 10 mm
  • l1: 16 mm
  • s: 2 mm
  • 스프링률 R: ~ 28 N/mm
  • 로딩력 최대: 110 N
  • 스프링 범위: ~ 4 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 6,1 g
show article view
고무 엔드-스톱 버퍼
버전:
수나사 타입
그림:
2
재질:
스테인리스 스틸
d1 [mm]:
19 mm
d2 [mm]:
M5
l2 [mm]:
20 mm
t ~ [mm]:
-
제품 번호:
25150.1021
CAD
문서
고무 엔드-스톱 버퍼
  • 수나사 타입 – 그림 2, 스테인리스 스틸
  • d1: 19 mm
  • d2: M5
  • d3: 12 mm
  • l2: 20 mm
  • l1: 16 mm
  • s: 2 mm
  • 스프링률 R: ~ 28 N/mm
  • 로딩력 최대: 110 N
  • 스프링 범위: ~ 4 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 8,7 g
show article view
고무 엔드-스톱 버퍼
버전:
수나사 타입
그림:
2
재질:
스테인리스 스틸
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M6
l2 [mm]:
8 mm
t ~ [mm]:
-
제품 번호:
25150.1025
CAD
문서
고무 엔드-스톱 버퍼
  • 수나사 타입 – 그림 2, 스테인리스 스틸
  • d1: 25 mm
  • d2: M6
  • d3: 16,5 mm
  • l2: 8 mm
  • l1: 20,5 mm
  • s: 2 mm
  • 스프링률 R: ~ 82 N/mm
  • 로딩력 최대: 430 N
  • 스프링 범위: ~ 5,25 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 16 g
show article view
고무 엔드-스톱 버퍼
버전:
수나사 타입
그림:
2
재질:
스테인리스 스틸
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M6
l2 [mm]:
12 mm
t ~ [mm]:
-
제품 번호:
25150.1026
CAD
문서
고무 엔드-스톱 버퍼
  • 수나사 타입 – 그림 2, 스테인리스 스틸
  • d1: 25 mm
  • d2: M6
  • d3: 16,5 mm
  • l2: 12 mm
  • l1: 20,5 mm
  • s: 2 mm
  • 스프링률 R: ~ 82 N/mm
  • 로딩력 최대: 430 N
  • 스프링 범위: ~ 5,25 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 17 g
show article view
고무 엔드-스톱 버퍼
버전:
수나사 타입
그림:
2
재질:
스테인리스 스틸
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M6
l2 [mm]:
25 mm
t ~ [mm]:
-
제품 번호:
25150.1027
CAD
문서
고무 엔드-스톱 버퍼
  • 수나사 타입 – 그림 2, 스테인리스 스틸
  • d1: 25 mm
  • d2: M6
  • d3: 16,5 mm
  • l2: 25 mm
  • l1: 20,5 mm
  • s: 2 mm
  • 스프링률 R: ~ 82 N/mm
  • 로딩력 최대: 430 N
  • 스프링 범위: ~ 5,25 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 19 g
show article view
고무 엔드-스톱 버퍼
버전:
수나사 타입
그림:
2
재질:
스테인리스 스틸
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M8
l2 [mm]:
10 mm
t ~ [mm]:
-
제품 번호:
25150.1032
CAD
문서
고무 엔드-스톱 버퍼
  • 수나사 타입 – 그림 2, 스테인리스 스틸
  • d1: 32 mm
  • d2: M8
  • d3: 21 mm
  • l2: 10 mm
  • l1: 26 mm
  • s: 2 mm
  • 스프링률 R: ~ 140 N/mm
  • 로딩력 최대: 910 N
  • 스프링 범위: ~ 6,5 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 30 g
show article view
고무 엔드-스톱 버퍼
버전:
수나사 타입
그림:
2
재질:
스테인리스 스틸
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M8
l2 [mm]:
16 mm
t ~ [mm]:
-
제품 번호:
25150.1033
CAD
문서
고무 엔드-스톱 버퍼
  • 수나사 타입 – 그림 2, 스테인리스 스틸
  • d1: 32 mm
  • d2: M8
  • d3: 21 mm
  • l2: 16 mm
  • l1: 26 mm
  • s: 2 mm
  • 스프링률 R: ~ 140 N/mm
  • 로딩력 최대: 910 N
  • 스프링 범위: ~ 6,5 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 32 g
show article view
고무 엔드-스톱 버퍼
버전:
수나사 타입
그림:
2
재질:
스테인리스 스틸
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M8
l2 [mm]:
30 mm
t ~ [mm]:
-
제품 번호:
25150.1034
CAD
문서
고무 엔드-스톱 버퍼
  • 수나사 타입 – 그림 2, 스테인리스 스틸
  • d1: 32 mm
  • d2: M8
  • d3: 21 mm
  • l2: 30 mm
  • l1: 26 mm
  • s: 2 mm
  • 스프링률 R: ~ 140 N/mm
  • 로딩력 최대: 910 N
  • 스프링 범위: ~ 6,5 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 36 g
show article view
고무 엔드-스톱 버퍼
버전:
수나사 타입
그림:
2
재질:
스테인리스 스틸
d1 [mm]:
38 mm
d2 [mm]:
M8
l2 [mm]:
10 mm
t ~ [mm]:
-
제품 번호:
25150.1038
CAD
문서
고무 엔드-스톱 버퍼
  • 수나사 타입 – 그림 2, 스테인리스 스틸
  • d1: 38 mm
  • d2: M8
  • d3: 24,5 mm
  • l2: 10 mm
  • l1: 32 mm
  • s: 2 mm
  • 스프링률 R: ~ 125 N/mm
  • 로딩력 최대: 1200 N
  • 스프링 범위: ~ 9,5 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 47 g
show article view
고무 엔드-스톱 버퍼
버전:
수나사 타입
그림:
2
재질:
스테인리스 스틸
d1 [mm]:
38 mm
d2 [mm]:
M8
l2 [mm]:
16 mm
t ~ [mm]:
-
제품 번호:
25150.1039
CAD
문서
고무 엔드-스톱 버퍼
  • 수나사 타입 – 그림 2, 스테인리스 스틸
  • d1: 38 mm
  • d2: M8
  • d3: 24,5 mm
  • l2: 16 mm
  • l1: 32 mm
  • s: 2 mm
  • 스프링률 R: ~ 125 N/mm
  • 로딩력 최대: 1200 N
  • 스프링 범위: ~ 9,5 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 48 g
show article view
고무 엔드-스톱 버퍼
버전:
수나사 타입
그림:
2
재질:
스테인리스 스틸
d1 [mm]:
38 mm
d2 [mm]:
M8
l2 [mm]:
30 mm
t ~ [mm]:
-
제품 번호:
25150.1040
CAD
문서
고무 엔드-스톱 버퍼
  • 수나사 타입 – 그림 2, 스테인리스 스틸
  • d1: 38 mm
  • d2: M8
  • d3: 24,5 mm
  • l2: 30 mm
  • l1: 32 mm
  • s: 2 mm
  • 스프링률 R: ~ 125 N/mm
  • 로딩력 최대: 1200 N
  • 스프링 범위: ~ 9,5 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 52 g
show article view
고무 엔드-스톱 버퍼
버전:
수나사 타입
그림:
2
재질:
스테인리스 스틸
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l2 [mm]:
12 mm
t ~ [mm]:
-
제품 번호:
25150.1050
CAD
문서
고무 엔드-스톱 버퍼
  • 수나사 타입 – 그림 2, 스테인리스 스틸
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • d3: 32 mm
  • l2: 12 mm
  • l1: 43 mm
  • s: 2 mm
  • 스프링률 R: ~ 155 N/mm
  • 로딩력 최대: 1620 N
  • 스프링 범위: ~ 10,5 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 101 g
show article view
고무 엔드-스톱 버퍼
버전:
수나사 타입
그림:
2
재질:
스테인리스 스틸
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l2 [mm]:
20 mm
t ~ [mm]:
-
제품 번호:
25150.1051
CAD
문서
고무 엔드-스톱 버퍼
  • 수나사 타입 – 그림 2, 스테인리스 스틸
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • d3: 32 mm
  • l2: 20 mm
  • l1: 43 mm
  • s: 2 mm
  • 스프링률 R: ~ 155 N/mm
  • 로딩력 최대: 1620 N
  • 스프링 범위: ~ 10,5 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 104 g
show article view
고무 엔드-스톱 버퍼
버전:
수나사 타입
그림:
2
재질:
스테인리스 스틸
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l2 [mm]:
40 mm
t ~ [mm]:
-
제품 번호:
25150.1052
CAD
문서
고무 엔드-스톱 버퍼
  • 수나사 타입 – 그림 2, 스테인리스 스틸
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • d3: 32 mm
  • l2: 40 mm
  • l1: 43 mm
  • s: 2 mm
  • 스프링률 R: ~ 155 N/mm
  • 로딩력 최대: 1620 N
  • 스프링 범위: ~ 10,5 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 112 g
show article view
고무 엔드-스톱 버퍼

재질

써포트 와셔

  • 스틸, 아연 도금 처리, 부동태화
  • 스텐레스 스틸 1.4301

나사형 부싱

  • 스틸, 아연 도금 처리, 부동태화
  • 스텐레스 스틸 1.4301

몸체

  • NBR

나사

  • 스틸, 아연 도금 처리, 부동태화
  • 스텐레스 스틸 1.4301
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 25150. 고무 엔드-스톱 버퍼 – 원뿔형
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
정확하고 적합한 규정 정보를 위해 조건(조건 테이블에 있는 제품 번호)을 선택해주세요