탄성 엔드-스톱으로 사용.
포물선형으로 처음에는 부드럽게 점차적으로 올라간다.
경도 55 ±5º 쇼어 A. 다른 쇼어 경도 (40 ±5º 쇼어 A and 70 ±5º 쇼어 A)는 별도 문의.
이 폼목은 25150.0522 - 고무 엔드-스톱 버퍼 포물선 형 / 암나사 타입 (d1 ±1,5: 20 mm, l1 ±1,5: 24 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 고무 엔드-스톱 버퍼 포물선 형 (EH 25150.)
써포트 와셔
나사형 부싱