25030.0021 - 클램핑 너트
자체-체결

클램핑 너트는 회전 부품, 특히 그라인딩 휠과 같은 가역 샤프트에 적용할 수 있다. 컴팩트한 구조로 안전한 작동을 보장하고 페이스 핀 렌치를 사용하여 빠르게 설치할 수 있다.

다른 방법과 비교하였을 때 클램핑 너트는 다음과 같은 이점을 가진다:

  • 자체 잠금 (샤프트 회전 방향이 바뀌어도 동일)
  • 쉬운 설치 / 해제
  • 반복적인 클램핑 동작을 용이하게 함 (빈번한 교체 등)

이 폼목은 25030.0021 - 클램핑 너트 자체-체결 / (d1: M20 x 1,5 mm, d2: 50 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 클램핑 너트 자체-체결 (EH 25030.)

d1 [mm]
d2 [mm]
d3 [mm]
h [mm]
l [mm]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
d1 [mm]:
M20 x 1,5 mm
d2 [mm]:
50 mm
d3 [mm]:
4,1 mm
h [mm]:
8,5 mm
l [mm]:
32 mm
제품 번호:
25030.0021
문서
클램핑 너트
  • d1: M20 x 1,5 mm
  • d2: 50 mm
  • d3: 4,1 mm
  • h: 8,5 mm
  • l: 32 mm
  • 무게: 104 g
클램핑 너트
제품
제품 번호
가능
제품:
조절 가능한 페이스 렌치, 오프셋(offset)
클램핑 너트 용
조절 가능한 페이스 렌치, 오프셋(offset)
: 조절 가능한 페이스 렌치, 오프셋(offset)
제품 번호:
25030.0022
조립 툴
  • 조절 가능한 페이스 렌치, 오프셋(offset)
  • 무게: 112 g

재질

  • 열처리 스틸, 흑색처리

참조

추가적인 치수 제품은 요청시 제공 가능.

조립

클램핑 너트는 외부 링과 내부 링으로 구성되어 있다.

외부 링은 원뿔형태 보어를 가지며, 슬롯형태의 내부 링은 원뿔형 외부 표면과 암나사를 가진다. 

페이스 핀 렌치를 사용하여 클램핑 너트를 조일 때 원추형 표면이 서로 대항하며 움직이게 된다. 결과적으로 홈이 형성된 내부 링은 콜렛처럼 좁아지게 된다. 클램프 너트는 측면에 나사산을 가지고 있기 때문에 반대 축 회전에도 분리되지 않는다.

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 25030.0021