클램핑 너트는 회전 부품, 특히 그라인딩 휠과 같은 가역 샤프트에 적용할 수 있다. 컴팩트한 구조로 안전한 작동을 보장하고 페이스 핀 렌치를 사용하여 빠르게 설치할 수 있다.
다른 방법과 비교하였을 때 클램핑 너트는 다음과 같은 이점을 가진다:
이 폼목은 25030.0020 - 클램핑 너트 자체-체결 / (d1: M20 x 1,5 mm, d2: 40 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 클램핑 너트 자체-체결 (EH 25030.)
추가적인 치수 제품은 요청시 제공 가능.
클램핑 너트는 외부 링과 내부 링으로 구성되어 있다.
외부 링은 원뿔형태 보어를 가지며, 슬롯형태의 내부 링은 원뿔형 외부 표면과 암나사를 가진다.
페이스 핀 렌치를 사용하여 클램핑 너트를 조일 때 원추형 표면이 서로 대항하며 움직이게 된다. 결과적으로 홈이 형성된 내부 링은 콜렛처럼 좁아지게 된다. 클램프 너트는 측면에 나사산을 가지고 있기 때문에 반대 축 회전에도 분리되지 않는다.