25160.0815 - 스톱퍼
경첩용

경첩의 회전 각도를 제한하기 위해서 스톱퍼를 사용한다. 이 제품은 댐핑이나 스톱퍼 자체로 사용할 수 있다.

이 폼목은 25160.0815 - 스톱퍼 경첩용 / (l1: 60 mm, h1: 5 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 스톱퍼 경첩용 (EH 25160.)

l1 [mm]
h1 [mm]
b [mm]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
l1 [mm]:
60 mm
h1 [mm]:
5 mm
b [mm]:
18 mm
제품 번호:
25160.0815
문서
스톱퍼
  • l1: 60 mm
  • h1: 5 mm
  • b: 18 mm
  • d: 8,3 mm
  • h2: 10,9 mm
  • l2: 36 mm
  • α ~: 150°
  • 사용 온도 범위 최대: 120 °C
  • 무게: 22 g
스톱퍼

재질

홀딩 플레이트

  • 스틸 정밀 주조(인베스트먼트 주조법), 아연 도금, 플라스틱 코팅, RAL 9005 와 유사한 검정색, 무광

스톱

  • NBR

조립

스톱퍼는 경첩에 나사 고정할 수 있다.

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 25160.0815