25160.0315 - 경첩

경첩은 컴팩트하고 안정적인 구조적 특성을 지닌다.

이 폼목은 25160.0315 - 경첩 / 고정용 홀이 있는 형 (b1: 50 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 경첩 (EH 25160.)

재질
색상
b1 [mm]
l1 [mm]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
재질:
스테인리스 스틸
색상:
b1 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
50 mm
제품 번호:
25160.0315
문서
경첩
  • 스테인리스 스틸
  • b1: 50 mm
  • b2: 30 mm
  • b3: 18,5 mm
  • d1: 6,4 mm
  • d2: 6 mm
  • h1: 11,5 mm
  • h2: 6 mm
  • h3: 6,5 mm
  • h4 +0,5: 13 mm
  • l1: 50 mm
  • l2: 30 mm
  • 무게: 88 g
경첩

재질

몸체

  • 스텐레스 스틸 1.4308

  • 스테인리스 스틸
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 25160.0315