스테인리스 스틸로 제작된 이 경첩은 컴팩트한 디자인이 특징입니다.
경첩 핀은 꼭 맞게 눌러져 있으므로 강한 진동이나 충격이 가해지는 경우에도 사용하기에 적합합니다.
경첩 구성 요소와 윤활의 적절한 마찰 조합은 마모를 최소한으로 줄입니다.
센터링 단계가 있는 버전은 높은 하중에서 측면 미끄러짐을 방지하여 허용할 수 없는 측면 힘으로부터 고정 나사를 보호합니다.
이 폼목은 25162.0085 - 경첩 스테인리스 스틸, 한 쪽이 긴 형 / 마운팅 홀이 있는 단면 (b1: 90 mm, l1: 60 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 경첩 스테인리스 스틸, 한 쪽이 긴 형 (EH 25162.)
몸체
축