스프링 리턴 기능이 있는 아연 다이캐스트 경첩을 사용하면 도어가 자동으로 열리거나 닫힐 수 있습니다.
재설정 토크는 경첩의 열림 각도에 따라 달라집니다(그림 참조). 내구성 테스트 결과, 리셋 토크는 100,000 번 사용 사이클 후에도 변하지 않는 것으로 나타났습니다.
아연 다이캐스트로 제작된 이 경첩은 단순하고 시대를 초월한 디자인이 특징입니다.
이 폼목은 25163.0110 - 경첩 아연 다이캐스트, 스프링 리턴 포함 / 스프링 장착 리턴 클로징 (b1: 60 mm, l1: 60 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 경첩 아연 다이캐스트, 스프링 리턴 포함 (EH 25163.)
몸체
스프링
커버링