25163.0005 - 경첩
아연 다이 캐스트

아연 다이캐스트로 제작된 이 경첩은 단순하고 시대를 초월한 디자인이 특징입니다.

이 폼목은 25163.0005 - 경첩 아연 다이 캐스트 / (b1: 60 mm, l1: 60 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 경첩 아연 다이 캐스트 (EH 25163.)

재질
색상
b1 [mm]
l1 [mm]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
재질:
아연 다이 캐스트
색상:
은색
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
60 mm
제품 번호:
25163.0005
문서
경첩
  • 아연 다이 캐스트, 은색
  • b1: 60 mm
  • l1: 60 mm
  • b2: 36 mm
  • b3: 20 mm
  • d1: 8,3 mm
  • h1: 18,5 mm
  • h2: 7,5 mm
  • h3: 9,5 mm
  • h4: 19 mm
  • l2: 36 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 137 g
경첩

재질

몸체

  • 아연 다이 캐스트, 플라스틱 코팅처리, 은색, RAL 9006과 유사, 무광 처리

커버링

  • 플라스틱 POM
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 25163.0005