회전에 대해 보호되는 작동 볼트에 의한 위치 감지 기능이있는 스프링 플런저. 다양한 애플리케이션에 적합하다. 위치 제어가 가능한 리프트 오프 핀. 선택한 버전에 따라 팁은 둥글거나 뾰족하거나 다목적으로 사용할 수있는 연결 나사가 있음. 작동 볼트의 조임 나사로 회전을 고정함. 모든 일반적으로 사용되는 스위치에 적합한 스위칭 요소가 장착 될 수 있음.
이 폼목은 25020.0116 - 감지 부품 조절볼트가 있는 타입, 뒤틀림 방지 / 연결나사가 있는 접촉부위 (d1: M16) 품목 그룹의 한 버전입니다 감지 부품 조절볼트가 있는 타입, 뒤틀림 방지 (EH 25020.)
몸체
너트
조절 볼트