1906.540 - 클램핑 앵글

l1 [mm]
l2 [mm]
h1 [mm]
h [mm]
l4 [mm]
l5 [mm]
s - ±0,025 [mm]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
l1 [mm]:
500 mm
l2 [mm]:
630 mm
h1 [mm]:
500 mm
h [mm]:
595 mm
l4 [mm]:
200 mm
l5 [mm]:
200 mm
s ±0,025 [mm]:
100 mm
제품 번호:
1906.540
문서
클램핑 앵글
  • l1: 500 mm
  • h1: 500 mm
  • l2: 630 mm
  • h: 595 mm
  • a ±0,013: 200 mm
  • b2 ±0,2: 200 mm
  • l3 ±0,2: 200 mm
  • l4: 200 mm
  • l5: 200 mm
  • h2 ±0,02: 345 mm
  • s ±0,025: 100 mm
  • d: M12
  • y: 12 mm
  • 스크류용: M12
  • 잠금 홀 수 n: 6
  • 무게: 326 kg
클램핑 앵글

재질

  • 회 주철 GG

참조

스페셜 플레이트는 별도 요청.

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 1906.540