1906.240 - 클램핑 앵글

l1 [mm]
l2 [mm]
h1 [mm]
h [mm]
l4 [mm]
l5 [mm]
s - ±0,025 [mm]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
l1 [mm]:
400 mm
l2 [mm]:
-
h1 [mm]:
400 mm
h [mm]:
475 mm
l4 [mm]:
100 mm
l5 [mm]:
100 mm
s ±0,025 [mm]:
80 mm
제품 번호:
1906.240
문서
클램핑 앵글
  • l1: 400 mm
  • h1: 400 mm
  • h: 475 mm
  • a ±0,013: 150 mm
  • b2 ±0,2: 150 mm
  • l3 ±0,2: 150 mm
  • l4: 100 mm
  • l5: 100 mm
  • h2 ±0,02: 275 mm
  • s ±0,025: 80 mm
  • d: M12
  • y: 12 mm
  • 스크류용: M12
  • 잠금 홀 수 n: 4
  • 무게: 147 kg
클램핑 앵글

재질

  • 회 주철 GG

참조

스페셜 플레이트는 별도 요청.

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 1906.240