1912.210 - 베이스 플레이트
반가공

b1 x l1 [mm]
h - +0,3 [mm]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
b1 x l1 [mm]:
400 mm x 400 mm
h +0,3 [mm]:
40,3 mm
제품 번호:
1912.210
문서
베이스 플레이트
  • b1 x l1: 400 mm x 400 mm
  • h +0,3: 40,3 mm
  • 무게: 45 kg
베이스 플레이트

재질

  • 회 주철 GG

참조

스페셜 플레이트는 별도 요청.

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 1912.210