1012.300 - 슬롯형 클램핑 앵글

시스템
b1 [mm]
h1 [mm]
l1 [mm]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
시스템:
V40
b1 [mm]:
40 mm
h1 [mm]:
63 mm
l1 [mm]:
63 mm
제품 번호:
1012.300
문서
슬롯형 클램핑 앵글
  • 시스템: V40
  • b1: 40 mm
  • h1: 63 mm
  • l1: 63 mm
  • l2: 29 mm
  • l3: 26 mm
  • b2: 10 mm
  • b3: 18 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 14,5 mm
  • h4: 29 mm
  • h5: 22 mm
  • d: 8,25 mm
  • 수량 n: 1
  • 무게: 520 g
슬롯형 클램핑 앵글

재질

  • 스틸, 표면-경화처리, 연삭처리
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 1012.300
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
T-슬롯 시스템
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
모듈러 픽스쳐 시스템