1148.500 - V-블록

시스템
l1 [mm]
b1 [mm]
d - 최소 [mm]
d - 최대 [mm]
스크류용 [mm]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
시스템:
V70
l1 [mm]:
70 mm
b1 [mm]:
54 mm
d 최소 [mm]:
12 mm
d 최대 [mm]:
67 mm
스크류용 [mm]:
M12
제품 번호:
1148.500
문서
V-블록
  • 시스템: V70
  • l1: 70 mm
  • b1: 54 mm
  • b2: 14 mm
  • h1: 60 mm
  • h2: 83,3 mm
  • h3: 24 mm
  • h4: 19 mm
  • h5: 5 mm
  • l2: 18 mm
  • d: 40 mm
  • d2: M12
  • d 최소: 12 mm
  • d 최대: 67 mm
  • 스크류용: M12
  • y: 12 mm
  • 무게: 1251 g
V-블록

재질

  • 스틸, 표면-경화처리, 연삭처리
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 1148.500
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
T-슬롯 시스템
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
모듈러 픽스쳐 시스템