1148.300 - V-블록

시스템
b1 [mm]
b2 [mm]
d - 최소 [mm]
d - 최대 [mm]
w
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
시스템:
V70
b1 [mm]:
14 mm
b2 [mm]:
68 mm
d 최소 [mm]:
14 mm
d 최대 [mm]:
83 mm
w:
90°
제품 번호:
1148.300
문서
V-블록
  • 시스템: V70
  • b1: 14 mm
  • d: 62 mm
  • b2: 68 mm
  • d2: 13 mm
  • d3: M6
  • l1: 104 mm
  • l2: 148 mm
  • l3: 35 mm
  • h1: 16 mm
  • h2: 4 mm
  • d 최소: 14 mm
  • d 최대: 83 mm
  • w: 90°
  • 무게: 690 g
V-블록

재질

  • 스틸, 표면-경화처리, 연삭처리
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 1148.300
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
T-슬롯 시스템
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
모듈러 픽스쳐 시스템