1131.600 - T-클램핑 블록

시스템
l1 [mm]
l2 [mm]
l3 [mm]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
시스템:
V70
l1 [mm]:
40 mm
l2 [mm]:
14 mm
l3 [mm]:
12 mm
제품 번호:
1131.600
문서
T-클램핑 블록
  • 시스템: V70
  • l1: 40 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 12 mm
  • 무게: 183 g
T-클램핑 블록

재질

  • 스틸, 표면-경화처리, 연삭처리
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 1131.600
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
T-슬롯 시스템
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
모듈러 픽스쳐 시스템