Nopeasti ja yksinkertaisesti asetettava, tukeva nostoelementti, jossa liikkuva sakkeli ja varmistin, joka estää tahattoman irtoamisen. Työkappaleeseen ei enää tarvita esim. kierteitä nostosilmukkaruuveja varten.
Kaikki mallit ovat korroosiosuojattuja.
Tämä artikkeli 22350.0643 - Lifting Pin Itselukittuva / (d1 -0,04 -0,08: 16 mm, l1 +0,6: 50 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Nostotapit Itselukittuva (EH 22350.)
Tappiosa
Painonappi
Sakkeli
Jousi
Tavallinen H11 poraus riittää.
Asennus: 1. Paina painiketta ja pidä sitä painettuna 2. Aseta nostotappi sisään 3. Vapauta painike (painikkeen on oltava takaisin alkuperäisessä asennossaan)
Avaus: 1. Paina painiketta ja pidä sitä painettuna. 2. Irrota nostotappi. 3. Vapauta painike.
Jokainen nostotapin mukana toimitetaan käyttöohje ja EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus.
Paikoitusholkit 22350.0900 - .0956 koot d1 = 8, 10, 12, 16 ja 20 ovat saatavana lisävarusteena.
Ei yhteensopiva direktiivien 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 mukaisesti
Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 23.01.2024
Altistuminen lyijylle voi aiheuttaa syöpää ja heldelmättömyyttä
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."