Nos­to­ta­pit / Pi­ka­kiin­ni­tys nos­to­ta­pit
 IM0009284 Foto Banner

Nos­to­ta­pit / Pi­ka­kiin­ni­tys nos­to­ta­pit

Nostolaitteet

Nostotapit ovat nopeita ja helppokäyttöisiä. Nostolenkit ovat lujatekoisia ja tarkoitettu tavaroiden nostamiseen nosturilla  tai manuaalisesti. Nostotappi on TÜV-testattu ja korroosion- ja säänkestävä.

Nostotapit

Nostotapit ovat TÜV-testattuja, nopeita ja helppokäyttöisiä

ja kestäviä nostoapuvälineitä, joissa on liikkuva kahva tai sakkeli. Nostotappeja kutsutaan myös sakkelitapeiksi. Kappaleessa H11 porausreiät ovat riittävät.

Laaja tuotevalikoima sisältää erilaisia ​​malleja varastosta:

Teräs / ruostumaton teräs (sopii ulkokäyttöön)

Liikkuvalla kahvalla / kahvalla (nostamiseen ja käsin kantamiseen)

Kantavuus 1000 kg asti

Lisävarusteina tarjoamme

Vastakappaleet

Vastakappaleet, sileät (uppoasennukseen komponentteihin)

Vastakappaleet tiivisteellä, (uppoasennukseen komponentteihin, lisäksi tiiviste suojaa nesteiden ja lian tunkeutumiselta)

Erityissovelluksia varten voidaan myös suunnitella ja valmistaa erikoisversioita.

Kierteeseen lukittuvat nostotapit

Kierteenseen lukittuvat nostotapit ovat TÜV-testattuja, nopeita ja helppokäyttöisiä, kestäviä nostoelementtejä, joissa on pyörivä sakkeli. Kierteiseen lukittuvaa nostotappia kutsutaan myös pikanostotapiksi. Näitä voidaan käyttää myös nosturilla nostamiseen. Nostotappi työnnetään kappalessa olemassa olevaan kierteeseen.

Laaja tuotevalikoima sisältää erilaisia ​​malleja varastosta:

Teräs / ruostumaton teräs (sopii ulkokäyttöön)

Pyörivällä sakkelilla

Kantavuus 2000 kg asti

Erityissovelluksia varten voidaan myös suunnitella ja valmistaa erikoisversioita.