Valintasi johti 40 osumiin
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 4,5 N
- Automaattiteräs, vakio jousivoima
- d1: M3
- d2: 1,5 mm
- l: 8 mm
- AV: 1,5 mm
- Isku s: 0,4 mm
- Jousivoima1) F1: ~ 3 N
- Jousivoima1) F2: ~ 4,5 N
- Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
- Paino: 0,2 g
show article view
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 14 N
- Automaattiteräs, vakio jousivoima
- d1: M4
- d2: 2,5 mm
- l: 12 mm
- AV: 2 mm
- Isku s: 0,8 mm
- Jousivoima1) F1: ~ 8,5 N
- Jousivoima1) F2: ~ 14 N
- Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
- Paino: 0,6 g
show article view
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 8 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 14 N
- Automaattiteräs, vakio jousivoima
- d1: M5
- d2: 3 mm
- l: 14 mm
- AV: 2,5 mm
- Isku s: 0,9 mm
- Jousivoima1) F1: ~ 8 N
- Jousivoima1) F2: ~ 14 N
- Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
- Paino: 1,2 g
show article view
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
- Automaattiteräs, vakio jousivoima
- d1: M6
- d2: 3,5 mm
- l: 15 mm
- AV: 3 mm
- Isku s: 1 mm
- Jousivoima1) F1: ~ 11 N
- Jousivoima1) F2: ~ 18 N
- Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
- Paino: 1,7 g
show article view
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 18 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 31 N
- Automaattiteräs, vakio jousivoima
- d1: M8
- d2: 4,5 mm
- l: 18 mm
- AV: 4 mm
- Isku s: 1,5 mm
- Jousivoima1) F1: ~ 18 N
- Jousivoima1) F2: ~ 31 N
- Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
- Paino: 3,9 g
show article view
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 24 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 45 N
- Automaattiteräs, vakio jousivoima
- d1: M10
- d2: 6 mm
- l: 23 mm
- AV: 5 mm
- Isku s: 2 mm
- Jousivoima1) F1: ~ 24 N
- Jousivoima1) F2: ~ 45 N
- Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
- Paino: 8 g
show article view
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 26 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 49 N
- Automaattiteräs, vakio jousivoima
- d1: M12
- d2: 8 mm
- l: 26 mm
- AV: 6 mm
- Isku s: 2,5 mm
- Jousivoima1) F1: ~ 26 N
- Jousivoima1) F2: ~ 49 N
- Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
- Paino: 13 g
show article view
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 41 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 86 N
- Automaattiteräs, vakio jousivoima
- d1: M16
- d2: 10 mm
- l: 33 mm
- AV: 8 mm
- Isku s: 3,5 mm
- Jousivoima1) F1: ~ 41 N
- Jousivoima1) F2: ~ 86 N
- Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
- Paino: 32 g
show article view
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 56 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 111 N
- Automaattiteräs, vakio jousivoima
- d1: M20
- d2: 12 mm
- l: 43 mm
- AV: 10 mm
- Isku s: 4,5 mm
- Jousivoima1) F1: ~ 56 N
- Jousivoima1) F2: ~ 111 N
- Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
- Paino: 67 g
show article view
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 81 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 151 N
- Automaattiteräs, vakio jousivoima
- d1: M24
- d2: 15 mm
- l: 48 mm
- AV: 12 mm
- Isku s: 5,5 mm
- Jousivoima1) F1: ~ 81 N
- Jousivoima1) F2: ~ 151 N
- Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
- Paino: 105 g
show article view
Jousivoima:
Vahvistettu
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 9 N
- Automaattiteräs, jäykemmällä jousella
- d1: M3
- d2: 1,5 mm
- l: 8 mm
- AV: 1,5 mm
- Isku s: 0,4 mm
- Jousivoima1) F1: ~ 5 N
- Jousivoima1) F2: ~ 9 N
- Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
- Paino: 0,3 g
show article view
Jousivoima:
Vahvistettu
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 12 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
- Automaattiteräs, jäykemmällä jousella
- d1: M4
- d2: 2,5 mm
- l: 12 mm
- AV: 2 mm
- Isku s: 0,8 mm
- Jousivoima1) F1: ~ 12 N
- Jousivoima1) F2: ~ 18 N
- Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
- Paino: 0,6 g
show article view
Jousivoima:
Vahvistettu
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 15 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
- Automaattiteräs, jäykemmällä jousella
- d1: M5
- d2: 3 mm
- l: 14 mm
- AV: 2,5 mm
- Isku s: 0,9 mm
- Jousivoima1) F1: ~ 15 N
- Jousivoima1) F2: ~ 22 N
- Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
- Paino: 1,2 g
show article view
Jousivoima:
Vahvistettu
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 19 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 28 N
- Automaattiteräs, jäykemmällä jousella
- d1: M6
- d2: 3,5 mm
- l: 15 mm
- AV: 3 mm
- Isku s: 1 mm
- Jousivoima1) F1: ~ 19 N
- Jousivoima1) F2: ~ 28 N
- Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
- Paino: 1,7 g
show article view
Jousivoima:
Vahvistettu
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 36 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 62 N
- Automaattiteräs, jäykemmällä jousella
- d1: M8
- d2: 4,5 mm
- l: 18 mm
- AV: 4 mm
- Isku s: 1,5 mm
- Jousivoima1) F1: ~ 36 N
- Jousivoima1) F2: ~ 62 N
- Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
- Paino: 4 g
show article view
Jousivoima:
Vahvistettu
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 57 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 104 N
- Automaattiteräs, jäykemmällä jousella
- d1: M10
- d2: 6 mm
- l: 23 mm
- AV: 5 mm
- Isku s: 2 mm
- Jousivoima1) F1: ~ 57 N
- Jousivoima1) F2: ~ 104 N
- Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
- Paino: 8,2 g
show article view
Jousivoima:
Vahvistettu
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 61 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 110 N
- Automaattiteräs, jäykemmällä jousella
- d1: M12
- d2: 8 mm
- l: 26 mm
- AV: 6 mm
- Isku s: 2,5 mm
- Jousivoima1) F1: ~ 61 N
- Jousivoima1) F2: ~ 110 N
- Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
- Paino: 13 g
show article view
Jousivoima:
Vahvistettu
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 68 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 142 N
- Automaattiteräs, jäykemmällä jousella
- d1: M16
- d2: 10 mm
- l: 33 mm
- AV: 8 mm
- Isku s: 3,5 mm
- Jousivoima1) F1: ~ 68 N
- Jousivoima1) F2: ~ 142 N
- Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
- Paino: 32 g
show article view
Jousivoima:
Vahvistettu
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 84 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 166 N
- Automaattiteräs, jäykemmällä jousella
- d1: M20
- d2: 12 mm
- l: 43 mm
- AV: 10 mm
- Isku s: 4,5 mm
- Jousivoima1) F1: ~ 84 N
- Jousivoima1) F2: ~ 166 N
- Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
- Paino: 67 g
show article view
Jousivoima:
Vahvistettu
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 127 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 237 N
- Automaattiteräs, jäykemmällä jousella
- d1: M24
- d2: 15 mm
- l: 48 mm
- AV: 12 mm
- Isku s: 5,5 mm
- Jousivoima1) F1: ~ 127 N
- Jousivoima1) F2: ~ 237 N
- Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
- Paino: 106 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 4,5 N
- Ruostumaton teräs, vakio jousivoima
- d1: M3
- d2: 1,5 mm
- l: 8 mm
- AV: 1,5 mm
- Isku s: 0,4 mm
- Jousivoima1) F1: ~ 3 N
- Jousivoima1) F2: ~ 4,5 N
- Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
- Paino: 0,2 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 14 N
- Ruostumaton teräs, vakio jousivoima
- d1: M4
- d2: 2,5 mm
- l: 12 mm
- AV: 2 mm
- Isku s: 0,8 mm
- Jousivoima1) F1: ~ 8,5 N
- Jousivoima1) F2: ~ 14 N
- Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
- Paino: 0,6 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 8 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 14 N
- Ruostumaton teräs, vakio jousivoima
- d1: M5
- d2: 3 mm
- l: 14 mm
- AV: 2,5 mm
- Isku s: 0,9 mm
- Jousivoima1) F1: ~ 8 N
- Jousivoima1) F2: ~ 14 N
- Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
- Paino: 1,2 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
- Ruostumaton teräs, vakio jousivoima
- d1: M6
- d2: 3,5 mm
- l: 15 mm
- AV: 3 mm
- Isku s: 1 mm
- Jousivoima1) F1: ~ 11 N
- Jousivoima1) F2: ~ 18 N
- Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
- Paino: 1,7 g
show article view
Materiaali
Runko
- Automaattiteräs, mustattu
- Ruostumaton teräs 1.4305
Kuula
- Kuulalaakeriteräs, karkaistu
- Ruostumaton teräs, karkaistu
Jousi
Huomioi
Erikoismalleja tilauksesta.
Jousipainimien joustoliike ja jousivoima tarkistettu.
Viittaukset
Kierrelukitus pyydettäessä, katso liite - Tekniset tiedot -
Kaava pidätinvastuksen laskemiseksi, katso lisätiedot tuoteryhmän alusta.
Ominaisuudet
Vakio jousivoima: ei merkintää.
Raskas jousivoima: 2 pituusmerkintää
Tuotesivu EH 22030. Jousipainimet – kuulalla ja kuusiokololla
Jousipainimet- Erikoisversiot
Jousipainimet tuumamitoin - INCH
Kategoria:
Infomateriaali
Valitse versio (tuotenumero tilaustaulukon välilehdessä) saadaksesi täydelliset ja yksityiskohtaiset vaatimustenmukaisuustiedot.