BLACKCRAFT-vaihtopäävasarva PUR-pinnoitettuine teräsputkirunkoineen ja ergonomisesti muotoiltuine kumikahvoineen sopii erityisen arkojen työkappaleiden käsittelyyn. Se sopii mainiosta ajoneuvojen asennus- ja korjaustöihin, oikaisutöihin, peltikorjauksiin ja työkappaleiden asetteluun.
Vasaran rekyylitön pää on täytetty teräskuulilla. Siksi vasara ei työkappaleeseen iskettäessä potkaise takaisin. Iskun koko energia kohdistuu työkappaleeseen. BLACKCRAFT-vasaralla työskentely ei väsytä eikä rasita niveliä.
BLACKCRAFT-vasaroista on saatavana läpimitat 40 mm, 50 mm ja 60 mm.