Pys­ty­kiin­nit­ti­met kääntyvä, koko d=25

EH 23310.

Pystykiinnitin on yleispätevä mekaaninen kiinnityselementti työkapalein nopeaan ja mukavaan vaihtamiseen käsin käännettävällä kiinnitysleualla.

Pystykiinnittimiä käyttämällä saavutetaan seuraavia etuja:

  • nopea kiinnitys kiristyspultin , säädettävän lukitusvivun tai epäkeskokahvan avulla
  • nopea ja helppo työkappaleen vaihto kääntämällä kiinnitysleukaa vasemmalle tai oikealle
  • kompaktin rakenteen ansiosta pieni tilantarve
  • helposti sovitettavissa korkeammille kappaleille korotussylintereiden avulla

As the force applied by the operator is not known for the versions with levers, the clamping force is given in the tables as a guide value. The average value was determined by tests.

Valintasi johti 6 osumiin

Malli
d2 [mm]
h1 [mm]
Isku [mm]
Kiin­ni­tys­voi­ma [kN]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Malli:
säädettävällä lukitusvivulla aksiaalilaakeroinnilla
d2 [mm]:
M8
h1 [mm]:
30 – 35 mm
Isku [mm]:
5 mm
Kiin­ni­tys­voi­ma [kN]:
3 kN
Tuote-Nro.:
23310.0024
CAD
Asiakirjat
Pystykiinnittimet
  • säädettävällä lukitusvivulla aksiaalilaakeroinnilla – Kuva 1
  • d1: 25 mm
  • b1: 26 mm
  • b2: 10 mm
  • d2: M8
  • d3: M8
  • h1: 30 mm – 35 mm
  • h2: 44 mm – 49 mm
  • h3: 10 mm
  • h4: 60 mm
  • l1: 48 mm
  • l2: 35 mm
  • l3: 28 mm
  • l4: 74 mm
  • Isku: 5 mm
  • Kiinnitysvoima1): 3 kN
  • Paino: 377 g
show article view
Pystykiinnittimet
Malli:
säädettävällä lukitusvivulla aksiaalilaakeroinnilla
d2 [mm]:
M8
h1 [mm]:
35 – 45 mm
Isku [mm]:
10 mm
Kiin­ni­tys­voi­ma [kN]:
3 kN
Tuote-Nro.:
23310.0028
CAD
Asiakirjat
Pystykiinnittimet
  • säädettävällä lukitusvivulla aksiaalilaakeroinnilla – Kuva 1
  • d1: 25 mm
  • b1: 26 mm
  • b2: 10 mm
  • d2: M8
  • d3: M8
  • h1: 35 mm – 45 mm
  • h2: 54 mm – 64 mm
  • h3: 10 mm
  • h4: 60 mm
  • l1: 48 mm
  • l2: 35 mm
  • l3: 28 mm
  • l4: 74 mm
  • Isku: 10 mm
  • Kiinnitysvoima1): 3 kN
  • Paino: 259 g
show article view
Pystykiinnittimet
Malli:
kiristysruuvilla
d2 [mm]:
M8
h1 [mm]:
30 – 35 mm
Isku [mm]:
5 mm
Kiin­ni­tys­voi­ma [kN]:
5 kN
Tuote-Nro.:
23310.0025
CAD
Asiakirjat
Pystykiinnittimet
  • kiristysruuvilla – Kuva 2
  • d1: 25 mm
  • b1: 26 mm
  • b2: 10 mm
  • d2: M8
  • d3: M8
  • h1: 30 mm – 35 mm
  • h2: 44 mm – 49 mm
  • h3: 10 mm
  • h4: 6,9 mm
  • l1: 48 mm
  • l2: 35 mm
  • l3: 28 mm
  • Isku: 5 mm
  • Kiristysmomentti max.: 8 Nm
  • Kiinnitysvoima: 5 kN
  • Paino: 212 g
show article view
Pystykiinnittimet
Malli:
kiristysruuvilla
d2 [mm]:
M8
h1 [mm]:
35 – 45 mm
Isku [mm]:
10 mm
Kiin­ni­tys­voi­ma [kN]:
5 kN
Tuote-Nro.:
23310.0027
CAD
Asiakirjat
Pystykiinnittimet
  • kiristysruuvilla – Kuva 2
  • d1: 25 mm
  • b1: 26 mm
  • b2: 10 mm
  • d2: M8
  • d3: M8
  • h1: 35 mm – 45 mm
  • h2: 54 mm – 64 mm
  • h3: 10 mm
  • h4: 6,9 mm
  • l1: 48 mm
  • l2: 35 mm
  • l3: 28 mm
  • Isku: 10 mm
  • Kiristysmomentti max.: 8 Nm
  • Kiinnitysvoima: 5 kN
  • Paino: 419 g
show article view
Pystykiinnittimet
Malli:
säädettävällä epäkeskokahvalla
d2 [mm]:
M8
h1 [mm]:
30 – 35 mm
Isku [mm]:
5 mm
Kiin­ni­tys­voi­ma [kN]:
2 kN
Tuote-Nro.:
23310.0026
CAD
Asiakirjat
Pystykiinnittimet
  • säädettävällä epäkeskokahvalla – Kuva 3
  • d1: 25 mm
  • b1: 26 mm
  • b2: 10 mm
  • d2: M8
  • d3: M8
  • h1: 30 mm – 35 mm
  • h2: 44 mm – 49 mm
  • h3: 10 mm
  • h4: 35 mm
  • h5: 20,5 mm
  • l1: 48 mm
  • l2: 35 mm
  • l3: 28 mm
  • l4: 82 mm
  • Isku: 5 mm
  • Kiinnitysvoima1): 2 kN
  • Paino: 203 g
show article view
Pystykiinnittimet
Malli:
säädettävällä epäkeskokahvalla
d2 [mm]:
M8
h1 [mm]:
35 – 45 mm
Isku [mm]:
10 mm
Kiin­ni­tys­voi­ma [kN]:
2 kN
Tuote-Nro.:
23310.0029
CAD
Asiakirjat
Pystykiinnittimet
  • säädettävällä epäkeskokahvalla – Kuva 3
  • d1: 25 mm
  • b1: 26 mm
  • b2: 10 mm
  • d2: M8
  • d3: M8
  • h1: 35 mm – 45 mm
  • h2: 54 mm – 64 mm
  • h3: 10 mm
  • h4: 35 mm
  • h5: 20,5 mm
  • l1: 48 mm
  • l2: 35 mm
  • l3: 28 mm
  • l4: 82 mm
  • Isku: 10 mm
  • Kiinnitysvoima1): 2 kN
  • Paino: 261 g
show article view
Pystykiinnittimet

Materiaali

Kiinnitysrauta

  • Pintakarkaistu teräs, mustattu ja hiottu

Kiristysvipu

  • Sinkkipainevalu, muovipäällystetty, oranssi RAL 2004, matta pinta
  • Zinc die-cast, plastic coated, black, similar to RAL 9005

Viittaukset

Kiinnityskorkeutta voidaan kasvattaa EH 23310. korotussylintereiden avulla sekä EH 1007 aluslevyillä. Korkeutta voidaan vastaavasti vähentää käyttämällä vasteita kuten esim. EH 22730.

Asennus

Pystykiinnittimet voidaan asentaa kahdella eri tavalla:

  1. T-uramutterilla (DIN 508)
  2. ruuvilla suoraan esim. levyyn tai jigiin

Sylinterin täytyy levätä alustalla koko pohjapinnalla.

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 23310. Pystykiinnittimet – kääntyvä, koko d=25
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Pystykiinnittimet
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori

RoHS-yhteensopiva

Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti

 

Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 23.01.2024

 

Sisältää Prop 65 aineita


Altistuminen lyijylle voi aiheuttaa syöpää ja heldelmättömyyttä
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."