EH 22352.
Nopea ja helppokäyttöinen vankkarakenteinen sakkelirengas. Taakan nostamiseksi nostotappi asetetaan kierrereikään painamalla painonappia. Verrattuna tavalliseen sakkelirenkaaseen aikaa vievä kiinni ja auki ruuvaus on tarpeetonta.
Kaikissa malleissa on korroosiosuojaus. Ruostumattomasta teräksestä valmistetut mallit sopivat korroosion- ja säänkestävyytensä ansiosta myös ulkokäyttöön. Lisäksi erittäin lujat karkaistut ruuvit kestävät äärimmäisen kovia kuormituksia.
Valintasi johti 15 osumiin
Lisätietoja
Tappiosa
Painonappi
Kierre-elementti
Sakkeli
Jousi
Pikakiinnitys nostotapit voidaan asentaa läpikierteytettyyn reikään
Jokaisen kierteeseen lukittuvan nostotapin mukana toimitetaan käyttöohje ja EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus.
Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti
Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 23.01.2024
Altistuminen lyijylle voi aiheuttaa syöpää ja heldelmättömyyttä
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."
Kaikki komponentit, koneet ja työkappaleet, joissa on olemassa oleva kierre, voidaan nostaa tai kiinnittää suoraan kierteestä. Kierteeseen lukittuvia nostotappeja käytetään lähes kaikilla teollisuudenaloilla, esim. koneenrakennuksessa, sähköteollisuudessa, kiinnittimien rakentamisessa ja kokoonpanossa.
Nostotapit voidaan asentaa erittäin nopeasti olemassa oleviin reikiin, joissa on kevennysura.
Komponentteja, joissa on jo olemassa oleva kierre, voidaan siirtää tai nostaa kierteeseen lukittuvalla nostotapilla työntämällä se kierrereikään.
Aiemmin käytetyt silmukkapultit voidaan vaihtaa Halder-kierteeseen lukittuvaan nostotappiin ilman ongelmia tai komponentin mekaanisia muutoksia - katso kuormitustiedot luettelosta.
Rengaspultit ovat halvempia, mutta ne jäävät siirrettäviin osiin. Pitkällä aikavälillä tämä näkyy hinnassa. Rengaspulttien kiristäminen vie aikaa. Vertailun vuoksi kierteeseen lukittuvat nostotapit työnnetään kierteen sisään ja lukitaan "yhdellä kertaa" painamalla painiketta. Tästä syystä kierteeseen lukittuva nostotappi maksaa itsensä takaisin n. 350 käyttökerran jälkeen.
Koska tämä on CE-merkinnän omaava TÜV-sertifoitu käsittelylaite, käyttöohjeita tulee aina noudattaa. Pikakiinnitysnostotappi tulee aina työntää kokonaan kierrereikään. Lisäksi turvallisuus tulee varmistaa kiertämällä tappi käsin kierteen päähän saakka.
Koot M8, M10, M12, M16, M20, M24, M27, M30 sekä 1/2 ", 3/4" ja 1 ".
Suurin kuormitettavuus riippuu käytetystä versiosta. Arvot ovat alueella 2,1 kN (M8) - 42,3 kN (M30) 5-kertaisella turvallisuudella. Alemmat arvot koskevat sivuttaisvetoa tai 90 asteen vetosuuntaa - katso tuotetietotaulukosta.
Kyllä, erikoismallit ovat mahdollisia. Kuitenkin, koska kierresegmenttejä vaaditaan kullekin kiertokoolle kierteeseen lukittuvassa nostotapissa, tällä hetkellä voidaan tarjota vain olemassa olevia kierrekokoja. Geometrian muutokset voidaan tehdä tiettyyn pisteeseen asti. Lähetä meille kyselysi tarvittaessa.
Koska erikoisversiot ovat samanlaisia kuin vakioversiot, TÜV-hyväksyntää ei tarvita.. Jos ero vakioversioon on vain vähäinen, CE -merkintä voi olla mahdollinen. Siten myös erikoisosan kuormitettavuus perustuu vastaavaan vakio-osaan.
Edullinen tarjous voidaan tehdä vähintään 10 kappaleen tilauksesta. Tarvittaessa lähettäkää meille kysely. Kiitos.
Koska pikanostotapit ja kuulalukitustapit ovat kuormankäsittelylaitteita ja kuuluvat siten konedirektiivin 2006/42/EY soveltamisalaan, CE -merkintä on pakollinen. CE -merkintä sisältää muun muassa sen, että kuulalukitustapin / pikanostotapin suurin nostokyky on määritelty. Nämä tiedot määritetään sisäisillä laskelmilla ja testeillä. TÜV on hyväksynyt kuulalukitustapin / kierteeseen lukittuvan nostotapin vain, jos TÜV on myös testannut ja hyväksynyt nämä arvot. Erikoismalleja valmistetaan vain erikoistappeina ilman CE -merkintää ja siten ilman määriteltyä nostokykyä, koska näille ei yleensä suoriteta testejä ja laskelmia. Tarvittaessa voidaan myöntää CE -merkintä, jos kuulalukitustappi / kierteeseen lukittuva pikanostotappi on samanlainen kuin tavallinen nostotappi ja sen kuormitustietoja voidaan käyttää viitteenä. TÜV-sertifikaatti tulee tilata TÜV-tarkastuslaitokselta erikseen jokaiselle koolle testausta varten, ja siitä peritään lisähinta. Tarvittaessa tiedustelkaa meiltä.
Kyllä, vuotuisen valmistuspäivämäärän lisäksi eränumero BA on myös merkitty nostotappiin.
On lämpökäsitellystä, karkaistusta, mangaanifosfatoidusta teräksestä valmistettu versio ja erkautuskarkaistusta ruostumattomasta teräksestä 1.4542 valmistettu versio eri tarkoituksiin. Katso kuormitettavuusarvot tuotetietotaulukosta.
Tähän ei ole mahdollisuutta vastata yleisesti, koska se riippuu aina käytöstä ja ympäristötekijöistä. Jos pikakiinnitysnostotappi vahingoittuu, esimerkiksi jos se säröytyy tai sen muoto muuttuu, sen käyttö pitää heti lopettaa. Ennen jokaista käyttökertaa tulee tehdä silmämääräinen tarkastus ja toimivuustesti. Lisäksi nostotapille tulee suorittaa kerran vuodessa turvallisuustarkastus, johon kuuluu pätevän henkilön suorittama silmämääräinen ja toiminnallinen tarkastus.