Pys­ty­kiin­nit­ti­met kääntyvä, koko d=60

EH 23310.

Pystykiinnitin on yleispätevä mekaaninen kiinnityselementti työkapalein nopeaan ja mukavaan vaihtamiseen käsin käännettävällä kiinnitysleualla.

Kiinnittimien etuja :

  • Nopea käsikäyttöinen kiristys epäkeskovivulla tai kiristysruuvilla.
  • Helppo ja nopea työkappaleen vaihto kääntämällä leuka sivuun.
  • Kompakti rakenne, sen vuoksi pieni tilantarve kiristettäessä.
  • Helposti sovitettavissa myös suurille kiinnityskorkeuksille korotussylinterien avulla.

Valintasi johti 2 osumiin

Malli
h1 [mm]
Isku [mm]
Kiin­ni­tys­voi­ma [kN]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Malli:
kiristysruuvilla
h1 [mm]:
68 – 98 mm
Isku [mm]:
30 mm
Kiin­ni­tys­voi­ma [kN]:
15 kN
Tuote-Nro.:
23310.0065
CAD
Asiakirjat
Pystykiinnittimet
  • kiristysruuvilla
  • d1: 60 mm
  • b1: 60 mm
  • b2: 24 mm
  • d3: M16
  • h1: 68 mm – 98 mm
  • h2: 96 mm – 126 mm
  • h3: 17 mm
  • l1: 99 mm
  • l2: 69 mm
  • l3: 53 mm
  • Isku: 30 mm
  • Kiinnitysvoima: 15 kN
  • Kiristysmomentti max.: 70 Nm
  • Paino: 2307 g
show article view
Pystykiinnittimet
Malli:
kiristysruuvilla
h1 [mm]:
95 – 135 mm
Isku [mm]:
40 mm
Kiin­ni­tys­voi­ma [kN]:
15 kN
Tuote-Nro.:
23310.0067
CAD
Asiakirjat
Pystykiinnittimet
  • kiristysruuvilla
  • d1: 60 mm
  • b1: 60 mm
  • b2: 24 mm
  • d3: M16
  • h1: 95 mm – 135 mm
  • h2: 123 mm – 163 mm
  • h3: 24 mm
  • l1: 99 mm
  • l2: 69 mm
  • l3: 53 mm
  • Isku: 40 mm
  • Kiinnitysvoima: 15 kN
  • Kiristysmomentti max.: 70 Nm
  • Paino: 3020 g
show article view
Pystykiinnittimet

Materiaali

Kiinnitysrauta

  • Pintakarkaistu teräs, mustattu ja hiottu

Viittaukset

The clamping height can be increased with height adjusting cylinders EH 23310. and with spacers EH 1617. and reduced with clamping inserts.

Asennus

Pystykiinnittimet voidaan asentaa kahdella eri tavalla:

  1. T-uramutterilla (DIN 508)
  2. ruuvilla suoraan esim. levyyn tai jigiin

Sylinterin täytyy levätä alustalla koko pohjapinnalla.

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 23310. Pystykiinnittimet – kääntyvä, koko d=60
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Pystykiinnittimet
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori

RoHS-yhteensopiva

Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti

 

Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 23.01.2024

 

Sisältää Prop 65 aineita


Altistuminen lyijylle voi aiheuttaa syöpää ja heldelmättömyyttä
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."