Pi­ka­kiin­ni­tys nos­to­ta­pit itselukittuva, pyörivällä nostorenkaalla - TUUMAKOOT

EH 2B353.

Nopea ja helppokäyttöinen vankkarakenteinen pyörivä nostorengas ja lukitustappi estää lukituksen tahattoman avauksen. Taakan nostamiseksi nostotappi asetetaan kierrereikään painamalla painonappia. Verrattuna tavalliseen nostorenkaaseen aikaa vievä kiinni ja auki ruuvaus on tarpeetonta. Pyörivä nostorengas on aina linjassa vetosuuntaan nähden ilman tapin kiertoa. Tämä estää kuormankäsittelylaitteen kääntymisen kierteestä ja komponentin nostamisen turvallisesti.

Kaikissa malleissa on korroosiosuojaus. Ruostumattomasta teräksestä valmistetut mallit sopivat korroosion- ja säänkestävyytensä ansiosta myös ulkokäyttöön. Lisäksi erittäin lujat karkaistut ruuvit kestävät äärimmäisen kovia kuormituksia.

Valintasi johti 6 osumiin

Ma­te­ri­aa­li
d1
l1 [tuuma]
Load ca­paci­ty accor­ding to DIN EN 13155 F1 [lbf]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, karkaistu, magnaanifosfatoitu
d1:
1/2-13
l1 [tuuma]:
0,669 tuuma
Load ca­paci­ty accor­ding to DIN EN 13155 F1 [lbf]:
1528 lbf
Tuote-Nro.:
2B353.0012
CAD
Asiakirjat
Pikakiinnitys nostotapit
  • Nuorrutusteräs
  • d1: 1/2-13
  • l1: 0,669 tuuma
  • d2 +0,0028: 0,416 tuuma
  • d3: 0,787 tuuma
  • d4: 1,496 tuuma
  • d5: 1,319 tuuma
  • l2: 0,945 tuuma
  • l3: 1,012 tuuma
  • l4: 2,161 tuuma
  • l5: 1,673 tuuma
  • l6: 1,811 tuuma
  • l7: 2,677 tuuma
  • l8: 4,87 tuuma
  • l9: 1,496 tuuma
  • l10: 0,472 tuuma
  • Load capacity according to DIN EN 13155 F1: 1528 lbf
  • Load capacity according to DIN EN 13155 F2: 764 lbf
  • Load capacity according to DIN EN 13155 F3: 607 lbf
  • Paikoituskierre: 1/2-13
  • "Käyttölämpötila-alue": 482 °F
  • Kiristysmomentti max.: 1,48 lbf ft
  • Paino: 24,601 oz
show article view
Pikakiinnitys nostotapit
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, karkaistu, magnaanifosfatoitu
d1:
3/4-10
l1 [tuuma]:
0,866 tuuma
Load ca­paci­ty accor­ding to DIN EN 13155 F1 [lbf]:
3619 lbf
Tuote-Nro.:
2B353.0020
CAD
Asiakirjat
Pikakiinnitys nostotapit
  • Nuorrutusteräs
  • d1: 3/4-10
  • l1: 0,866 tuuma
  • d2 +0,0028: 0,64 tuuma
  • d3: 1,378 tuuma
  • d4: 2,323 tuuma
  • d5: 1,969 tuuma
  • l2: 1,181 tuuma
  • l3: 1,437 tuuma
  • l4: 2,902 tuuma
  • l5: 2,189 tuuma
  • l6: 2,756 tuuma
  • l7: 4,016 tuuma
  • l8: 6,594 tuuma
  • l9: 2,323 tuuma
  • l10: 0,669 tuuma
  • Load capacity according to DIN EN 13155 F1: 3619 lbf
  • Load capacity according to DIN EN 13155 F2: 1731 lbf
  • Load capacity according to DIN EN 13155 F3: 1124 lbf
  • Paikoituskierre: 3/4-10
  • "Käyttölämpötila-alue": 482 °F
  • Kiristysmomentti max.: 2,21 lbf ft
  • Paino: 64,973 oz
show article view
Pikakiinnitys nostotapit
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, karkaistu, magnaanifosfatoitu
d1:
1-8
l1 [tuuma]:
1,063 tuuma
Load ca­paci­ty accor­ding to DIN EN 13155 F1 [lbf]:
4159 lbf
Tuote-Nro.:
2B353.0024 1)
CAD
Asiakirjat
Pikakiinnitys nostotapit
  • Nuorrutusteräs
  • d1: 1-8
  • l1: 1,063 tuuma
  • d2 +0,0028: 0,863 tuuma
  • d3: 1,378 tuuma
  • d4: 2,323 tuuma
  • d5: 1,969 tuuma
  • l2: 1,417 tuuma
  • l3: 1,654 tuuma
  • l4: 3,118 tuuma
  • l5: 2,189 tuuma
  • l6: 2,756 tuuma
  • l7: 4,016 tuuma
  • l8: 6,811 tuuma
  • l9: 2,323 tuuma
  • l10: 0,866 tuuma
  • Load capacity according to DIN EN 13155 F1: 4159 lbf
  • Load capacity according to DIN EN 13155 F2: 3147 lbf
  • Load capacity according to DIN EN 13155 F3: 2225 lbf
  • Paikoituskierre: 1-8
  • "Käyttölämpötila-alue"1): 482 °F
  • Kiristysmomentti max.: 2,21 lbf ft
  • Paino: 67,529 oz
show article view
Pikakiinnitys nostotapit
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4542, kovapinnoitettu
d1:
1/2-13
l1 [tuuma]:
0,669 tuuma
Load ca­paci­ty accor­ding to DIN EN 13155 F1 [lbf]:
1528 lbf
Tuote-Nro.:
2B353.1012
CAD
Asiakirjat
Pikakiinnitys nostotapit
  • Ruostumaton teräs
  • d1: 1/2-13
  • l1: 0,669 tuuma
  • d2 +0,0028: 0,416 tuuma
  • d3: 0,787 tuuma
  • d4: 1,496 tuuma
  • d5: 1,319 tuuma
  • l2: 0,945 tuuma
  • l3: 1,012 tuuma
  • l4: 2,161 tuuma
  • l5: 1,673 tuuma
  • l6: 1,811 tuuma
  • l7: 2,677 tuuma
  • l8: 4,87 tuuma
  • l9: 1,496 tuuma
  • l10: 0,472 tuuma
  • Load capacity according to DIN EN 13155 F1: 1528 lbf
  • Load capacity according to DIN EN 13155 F2: 764 lbf
  • Load capacity according to DIN EN 13155 F3: 607 lbf
  • Paikoituskierre: 1/2-13
  • "Käyttölämpötila-alue": 482 °F
  • Kiristysmomentti max.: 1,48 lbf ft
  • Paino: 24,601 oz
show article view
Pikakiinnitys nostotapit
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4542, kovapinnoitettu
d1:
3/4-10
l1 [tuuma]:
0,866 tuuma
Load ca­paci­ty accor­ding to DIN EN 13155 F1 [lbf]:
3619 lbf
Tuote-Nro.:
2B353.1020
CAD
Asiakirjat
Pikakiinnitys nostotapit
  • Ruostumaton teräs
  • d1: 3/4-10
  • l1: 0,866 tuuma
  • d2 +0,0028: 0,64 tuuma
  • d3: 1,378 tuuma
  • d4: 2,323 tuuma
  • d5: 1,969 tuuma
  • l2: 1,181 tuuma
  • l3: 1,437 tuuma
  • l4: 2,902 tuuma
  • l5: 2,189 tuuma
  • l6: 2,756 tuuma
  • l7: 4,016 tuuma
  • l8: 6,594 tuuma
  • l9: 2,323 tuuma
  • l10: 0,669 tuuma
  • Load capacity according to DIN EN 13155 F1: 3619 lbf
  • Load capacity according to DIN EN 13155 F2: 1731 lbf
  • Load capacity according to DIN EN 13155 F3: 1124 lbf
  • Paikoituskierre: 3/4-10
  • "Käyttölämpötila-alue": 482 °F
  • Kiristysmomentti max.: 2,21 lbf ft
  • Paino: 64,973 oz
show article view
Pikakiinnitys nostotapit
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4542, kovapinnoitettu
d1:
1-8
l1 [tuuma]:
1,063 tuuma
Load ca­paci­ty accor­ding to DIN EN 13155 F1 [lbf]:
4046 lbf
Tuote-Nro.:
2B353.1024 1)
CAD
Asiakirjat
Pikakiinnitys nostotapit
  • Ruostumaton teräs
  • d1: 1-8
  • l1: 1,063 tuuma
  • d2 +0,0028: 0,863 tuuma
  • d3: 1,378 tuuma
  • d4: 2,323 tuuma
  • d5: 1,969 tuuma
  • l2: 1,417 tuuma
  • l3: 1,654 tuuma
  • l4: 3,118 tuuma
  • l5: 2,189 tuuma
  • l6: 2,756 tuuma
  • l7: 4,016 tuuma
  • l8: 6,811 tuuma
  • l9: 2,323 tuuma
  • l10: 0,866 tuuma
  • Load capacity according to DIN EN 13155 F1: 4046 lbf
  • Load capacity according to DIN EN 13155 F2: 3147 lbf
  • Load capacity according to DIN EN 13155 F3: 2225 lbf
  • Paikoituskierre: 1-8
  • "Käyttölämpötila-alue"1): 482 °F
  • Kiristysmomentti max.: 2,21 lbf ft
  • Paino: 67,529 oz
show article view
Pikakiinnitys nostotapit

Materiaali

Tappiosa

  • Nuorrutusteräs, karkaistu, magnaanifosfatoitu
  • Ruostumaton teräs 1.4542, kovapinnoitettu

Painonappi

  • Alumiini, oranssi, eloksoitu

Kierre-elementti

  • Ruostumaton teräs 1.4542, kovapinnoitettu

Sakkeli

  • Nuorrutusteräs, karkaistu, magnaanifosfatoitu
  • Ruostumaton teräs 1.4571

Jousi

  • Ruostumaton teräs

Huomioi

  • Tämä tuote on valmistettu tuumamitoituksella.

Asennus

Pikakiinnitys nostotapit voidaan asentaa läpikierteytettyyn reikään

Lukitus:

  1. Paina nappia ja pidä se alhaalla
  2. Laita nostotappi kierteeseen.
  3. Vapauta painonappi (napin pitää palautua alkuperäiseen asentoonsa)
  4. Kiristä nostotappi kierteeseen käsin, kunnes se tarttuu täydellisesti otsapintaan.
  5. Varmista, että kierresegmentit ovat liitoksissa reiässä oleviin kierteisiin

Avaus:

  1. Kierrä nostotappia noin puolikierrosta vastapäivään
  2. Paina nappia ja pidä se alhaalla
  3. Irrota pikakiinnitys nostotappi
  4. Vapauta painonappi

Toiminto

Jokaisen kierteeseen lukittuvan nostotapin mukana toimitetaan käyttöohje ja EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus.

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Käyttöohjeet pikakiinnitys nostotapeille joissa pyörivä sakkelirengas - TUUMAKOOT (EH 2B353.)
Kategoria:
Käyttöohje
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
FAQ - Pikakiinnitys nostotapit
Kategoria:
FAQ
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Tuotesivu EH 2B353. Pikakiinnitys nostotapit – itselukittuva, pyörivällä nostorenkaalla - TUUMAKOOT
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Original operating instructions threaded lifting pins
Kategoria:
Käyttöohje
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Pikakiinnitysnostotappien kuormitustaulukko
Kategoria:
Käyttöohje
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Flyer Lifting Devices
Kategoria:
Infomateriaali
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."

 

Kuinka pikakiinnitysnostotapit toimivat ja millä aloilla niitä käytetään?

Kaikki komponentit, koneet ja työkappaleet, joissa on olemassa oleva kierre, voidaan nostaa tai kiinnittää suoraan kierteestä. Kierteeseen lukittuvia nostotappeja käytetään lähes kaikilla teollisuudenaloilla, esim. koneenrakennuksessa, sähköteollisuudessa, kiinnittimien rakentamisessa ja kokoonpanossa.

Mikä on nostotappien ja pikakiinnitysnostotappien välinen ero?

Nostotapit voidaan asentaa erittäin nopeasti olemassa oleviin reikiin, joissa on kevennysura.

Komponentteja, joissa on jo olemassa oleva kierre, voidaan siirtää tai nostaa kierteeseen lukittuvalla nostotapilla työntämällä se kierrereikään.

Aiemmin käytetyt silmukkapultit voidaan vaihtaa Halder-kierteeseen lukittuvaan nostotappiin ilman ongelmia tai komponentin mekaanisia muutoksia - katso kuormitustiedot luettelosta.

Mitkä ovat pikakiinnitysnostotapin edut rengaspultteihin verrattuna?

Rengaspultit ovat halvempia, mutta ne jäävät siirrettäviin osiin. Pitkällä aikavälillä tämä näkyy hinnassa. Rengaspulttien kiristäminen vie aikaa. Vertailun vuoksi kierteeseen lukittuvat nostotapit työnnetään kierteen sisään ja lukitaan "yhdellä kertaa" painamalla painiketta. Tästä syystä kierteeseen lukittuva  nostotappi maksaa itsensä takaisin n. 350 käyttökerran jälkeen.

Mitä tulee ottaa huomioon pikakiinnitysnostotappeja asennettaessa?

Koska tämä on CE-merkinnän omaava TÜV-sertifoitu käsittelylaite, käyttöohjeita tulee aina noudattaa. Pikakiinnitysnostotappi tulee aina työntää kokonaan kierrereikään. Lisäksi turvallisuus tulee varmistaa kiertämällä tappi käsin kierteen päähän saakka.

Minkä kokoisia pikakiinnitysnostotappeja on saatavana?

Koot M8, M10, M12, M16, M20, M24, M27, M30 sekä 1/2 ", 3/4" ja 1 ".

Millä aksiaalisella kuormalla kierteeseen lukittuvia  nostotappeja voidaan käyttää?

Suurin kuormitettavuus riippuu käytetystä versiosta. Arvot ovat alueella 2,1 kN (M8) - 42,3 kN (M30) 5-kertaisella turvallisuudella. Alemmat arvot koskevat sivuttaisvetoa tai 90 asteen  vetosuuntaa - katso tuotetietotaulukosta.

Onko pikakiinnitysnostotapeista saatavana erikoisversioita?

Kyllä, erikoismallit ovat mahdollisia. Kuitenkin, koska kierresegmenttejä vaaditaan kullekin kiertokoolle kierteeseen lukittuvassa nostotapissa, tällä hetkellä voidaan tarjota vain olemassa olevia kierrekokoja. Geometrian muutokset voidaan tehdä tiettyyn pisteeseen asti. Lähetä meille kyselysi tarvittaessa.

Mitä pikakiinnitysnostotapin erikoisversion osalta tulee ottaa huomioon?

Koska erikoisversiot ovat samanlaisia kuin vakioversiot, TÜV-hyväksyntää ei tarvita.. Jos ero vakioversioon on vain vähäinen, CE -merkintä voi olla mahdollinen. Siten myös erikoisosan kuormitettavuus perustuu vastaavaan vakio-osaan.

Mistä määrästä alkaen voimme valmistaa pikakiinnitysnostotappeja, joilla on erityinen geometria

Edullinen tarjous voidaan tehdä vähintään 10 kappaleen tilauksesta. Tarvittaessa lähettäkää meille kysely. Kiitos.

Mikä on kuulalukituksen ja pikapikanostotappien TÜV-sertifikaatin ja CE-merkinnän ero?

Koska pikanostotapit ja kuulalukitustapit ovat kuormankäsittelylaitteita ja kuuluvat siten konedirektiivin 2006/42/EY soveltamisalaan, CE -merkintä on pakollinen. CE -merkintä sisältää muun muassa sen, että kuulalukitustapin / pikanostotapin suurin nostokyky on määritelty. Nämä tiedot määritetään sisäisillä laskelmilla ja testeillä. TÜV on hyväksynyt kuulalukitustapin / kierteeseen lukittuvan nostotapin vain, jos TÜV on myös testannut ja hyväksynyt nämä arvot. Erikoismalleja valmistetaan vain erikoistappeina ilman CE -merkintää ja siten ilman määriteltyä nostokykyä, koska näille ei yleensä suoriteta testejä ja laskelmia. Tarvittaessa voidaan myöntää CE -merkintä, jos kuulalukitustappi / kierteeseen lukittuva pikanostotappi on samanlainen kuin tavallinen nostotappi ja sen kuormitustietoja voidaan käyttää viitteenä. TÜV-sertifikaatti tulee tilata TÜV-tarkastuslaitokselta erikseen jokaiselle koolle testausta varten, ja siitä peritään lisähinta. Tarvittaessa tiedustelkaa meiltä.

Onko kuulalukitustappien ja kierteeseen lukittuvien pikanostotappien tiedoissa tai käyttöohjeissa  tiedot valmistuserästä?

Kyllä, vuotuisen valmistuspäivämäärän lisäksi eränumero BA on myös merkitty nostotappiin.

Mistä materiaaleista pikakiinnitysnostotappeja valmistetaan?

On lämpökäsitellystä, karkaistusta, mangaanifosfatoidusta teräksestä valmistettu versio ja erkautuskarkaistusta ruostumattomasta teräksestä 1.4542 valmistettu versio eri tarkoituksiin. Katso kuormitettavuusarvot tuotetietotaulukosta.

Mikä on on pikakiinnitystapin käyttöikä?

Tähän ei ole mahdollisuutta vastata yleisesti, koska se riippuu aina käytöstä ja ympäristötekijöistä. Jos pikakiinnitysnostotappi vahingoittuu, esimerkiksi jos se säröytyy tai sen muoto muuttuu, sen käyttö pitää heti lopettaa. Ennen jokaista käyttökertaa tulee tehdä silmämääräinen tarkastus ja toimivuustesti. Lisäksi nostotapille tulee suorittaa kerran vuodessa turvallisuustarkastus, johon kuuluu pätevän henkilön suorittama silmämääräinen ja toiminnallinen tarkastus.