U-kahvat

EH 24310.

U-kahvoja käytetään esimerkiksi koneiden, kalusteiden ja kaappien ovissa, laatikoissa ja laatikostoissa.

Näiden pyöristettyjen U-kahvojen tyypillisiä ominaisuuksia ovat ergonominen muotoilu, lujuus ja yksinkertainen, ajaton tyyli.

Sama muotoilu kuin tukilevyversiossa.

Isomman tukipinnan ansiosta tukilevyjä ei tarvita.

Valintasi johti 16 osumiin

Ma­te­ri­aa­li
d1 [mm]
l ±0,5 [mm]
h [mm]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4301, himmeäksi puhallettu
d1 [mm]:
12 mm
l ±0,5 [mm]:
125 mm
h [mm]:
51 mm
Tuote-Nro.:
24310.0710
CAD
Asiakirjat
U-kahvat
  • Ruostumaton teräs
  • d1: 12 mm
  • l ±0,5: 125 mm
  • d2: M6
  • h: 51 mm
  • r: 14 mm
  • t min.: 12 mm
  • Paino: 197 g
show article view
U-kahvat
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4301, himmeäksi puhallettu
d1 [mm]:
12 mm
l ±0,5 [mm]:
160 mm
h [mm]:
51 mm
Tuote-Nro.:
24310.0720
CAD
Asiakirjat
U-kahvat
  • Ruostumaton teräs
  • d1: 12 mm
  • l ±0,5: 160 mm
  • d2: M6
  • h: 51 mm
  • r: 14 mm
  • t min.: 12 mm
  • Paino: 201 g
show article view
U-kahvat
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4301, himmeäksi puhallettu
d1 [mm]:
12 mm
l ±0,5 [mm]:
200 mm
h [mm]:
51 mm
Tuote-Nro.:
24310.0730
CAD
Asiakirjat
U-kahvat
  • Ruostumaton teräs
  • d1: 12 mm
  • l ±0,5: 200 mm
  • d2: M6
  • h: 51 mm
  • r: 14 mm
  • t min.: 12 mm
  • Paino: 237 g
show article view
U-kahvat
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4301, himmeäksi puhallettu
d1 [mm]:
12 mm
l ±0,5 [mm]:
250 mm
h [mm]:
51 mm
Tuote-Nro.:
24310.0740
CAD
Asiakirjat
U-kahvat
  • Ruostumaton teräs
  • d1: 12 mm
  • l ±0,5: 250 mm
  • d2: M6
  • h: 51 mm
  • r: 14 mm
  • t min.: 12 mm
  • Paino: 282 g
show article view
U-kahvat
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4301, himmeäksi puhallettu
d1 [mm]:
16 mm
l ±0,5 [mm]:
160 mm
h [mm]:
59 mm
Tuote-Nro.:
24310.0750
CAD
Asiakirjat
U-kahvat
  • Ruostumaton teräs
  • d1: 16 mm
  • l ±0,5: 160 mm
  • d2: M6
  • h: 59 mm
  • r: 18 mm
  • t min.: 12 mm
  • Paino: 373 g
show article view
U-kahvat
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4301, himmeäksi puhallettu
d1 [mm]:
16 mm
l ±0,5 [mm]:
200 mm
h [mm]:
59 mm
Tuote-Nro.:
24310.0760
CAD
Asiakirjat
U-kahvat
  • Ruostumaton teräs
  • d1: 16 mm
  • l ±0,5: 200 mm
  • d2: M6
  • h: 59 mm
  • r: 18 mm
  • t min.: 12 mm
  • Paino: 437 g
show article view
U-kahvat
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4301, himmeäksi puhallettu
d1 [mm]:
16 mm
l ±0,5 [mm]:
250 mm
h [mm]:
59 mm
Tuote-Nro.:
24310.0770
CAD
Asiakirjat
U-kahvat
  • Ruostumaton teräs
  • d1: 16 mm
  • l ±0,5: 250 mm
  • d2: M6
  • h: 59 mm
  • r: 18 mm
  • t min.: 12 mm
  • Paino: 523 g
show article view
U-kahvat
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4301, himmeäksi puhallettu
d1 [mm]:
16 mm
l ±0,5 [mm]:
300 mm
h [mm]:
59 mm
Tuote-Nro.:
24310.0780
CAD
Asiakirjat
U-kahvat
  • Ruostumaton teräs
  • d1: 16 mm
  • l ±0,5: 300 mm
  • d2: M6
  • h: 59 mm
  • r: 18 mm
  • t min.: 12 mm
  • Paino: 603 g
show article view
U-kahvat
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs, päällystetty muovilla, musta
d1 [mm]:
12 mm
l ±0,5 [mm]:
125 mm
h [mm]:
51 mm
Tuote-Nro.:
24310.0910
CAD
Asiakirjat
U-kahvat
  • Teräs
  • d1: 12 mm
  • l ±0,5: 125 mm
  • d2: M6
  • h: 51 mm
  • r: 14 mm
  • t min.: 12 mm
  • Paino: 197 g
show article view
U-kahvat
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs, päällystetty muovilla, musta
d1 [mm]:
12 mm
l ±0,5 [mm]:
160 mm
h [mm]:
51 mm
Tuote-Nro.:
24310.0920
CAD
Asiakirjat
U-kahvat
  • Teräs
  • d1: 12 mm
  • l ±0,5: 160 mm
  • d2: M6
  • h: 51 mm
  • r: 14 mm
  • t min.: 12 mm
  • Paino: 201 g
show article view
U-kahvat
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs, päällystetty muovilla, musta
d1 [mm]:
12 mm
l ±0,5 [mm]:
200 mm
h [mm]:
51 mm
Tuote-Nro.:
24310.0930
CAD
Asiakirjat
U-kahvat
  • Teräs
  • d1: 12 mm
  • l ±0,5: 200 mm
  • d2: M6
  • h: 51 mm
  • r: 14 mm
  • t min.: 12 mm
  • Paino: 237 g
show article view
U-kahvat
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs, päällystetty muovilla, musta
d1 [mm]:
12 mm
l ±0,5 [mm]:
250 mm
h [mm]:
51 mm
Tuote-Nro.:
24310.0940
CAD
Asiakirjat
U-kahvat
  • Teräs
  • d1: 12 mm
  • l ±0,5: 250 mm
  • d2: M6
  • h: 51 mm
  • r: 14 mm
  • t min.: 12 mm
  • Paino: 282 g
show article view
U-kahvat
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs, päällystetty muovilla, musta
d1 [mm]:
16 mm
l ±0,5 [mm]:
160 mm
h [mm]:
59 mm
Tuote-Nro.:
24310.0950
CAD
Asiakirjat
U-kahvat
  • Teräs
  • d1: 16 mm
  • l ±0,5: 160 mm
  • d2: M6
  • h: 59 mm
  • r: 18 mm
  • t min.: 12 mm
  • Paino: 373 g
show article view
U-kahvat
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs, päällystetty muovilla, musta
d1 [mm]:
16 mm
l ±0,5 [mm]:
200 mm
h [mm]:
59 mm
Tuote-Nro.:
24310.0960
CAD
Asiakirjat
U-kahvat
  • Teräs
  • d1: 16 mm
  • l ±0,5: 200 mm
  • d2: M6
  • h: 59 mm
  • r: 18 mm
  • t min.: 12 mm
  • Paino: 437 g
show article view
U-kahvat
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs, päällystetty muovilla, musta
d1 [mm]:
16 mm
l ±0,5 [mm]:
250 mm
h [mm]:
59 mm
Tuote-Nro.:
24310.0970
CAD
Asiakirjat
U-kahvat
  • Teräs
  • d1: 16 mm
  • l ±0,5: 250 mm
  • d2: M6
  • h: 59 mm
  • r: 18 mm
  • t min.: 12 mm
  • Paino: 523 g
show article view
U-kahvat
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs, päällystetty muovilla, musta
d1 [mm]:
16 mm
l ±0,5 [mm]:
300 mm
h [mm]:
59 mm
Tuote-Nro.:
24310.0980
CAD
Asiakirjat
U-kahvat
  • Teräs
  • d1: 16 mm
  • l ±0,5: 300 mm
  • d2: M6
  • h: 59 mm
  • r: 18 mm
  • t min.: 12 mm
  • Paino: 603 g
show article view
U-kahvat

Materiaali

Kahva

  • Ruostumaton teräs 1.4301, himmeäksi puhallettu
  • Teräs, päällystetty muovilla, musta
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 24310. U-kahvat
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset

 

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.

 

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Prop 65 -aineita
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."