Tuotesuodatin
Valintasi johti 17 osumiin
Nimellispituutta varten [mm]:
10 mm
Nostotappeille:
22350.0601 / .0701
Lisätietoja
d1 H11: 8 mm
d2 : M16 x 1,5 mm
Nimellispituutta varten: 10 mm
d3 -0,2: 24 mm
d4 +0,3: 9,8 mm
l1 : 27,5 mm
l2 : 20 mm
AV: 19 mm
Kiristysmomentti max.: 90 Nm
x: 1,5 mm
Kantavuus F1 : 1,5 kN
Kantavuus F2 : 1,2 kN
Kantavuus F3 : 0,5 kN
Nostotappeille: 22350.0601 / .0701
Paino: 34 g
show article view
Nimellispituutta varten [mm]:
15 mm
Nostotappeille:
22350.0602 / .0702
Lisätietoja
d1 H11: 8 mm
d2 : M16 x 1,5 mm
Nimellispituutta varten: 15 mm
d3 -0,2: 24 mm
d4 +0,3: 9,8 mm
l1 : 27,5 mm
l2 : 20 mm
AV: 19 mm
Kiristysmomentti max.: 90 Nm
x: 1,5 mm
Kantavuus F1 : 1,5 kN
Kantavuus F2 : 1,2 kN
Kantavuus F3 : 0,5 kN
Nostotappeille: 22350.0602 / .0702
Paino: 34 g
show article view
Nimellispituutta varten [mm]:
25 mm
Nostotappeille:
22350.0604 / .0704
Lisätietoja
d1 H11: 8 mm
d2 : M16
Nimellispituutta varten: 25 mm
d3 -0,2: 24 mm
d4 +0,3: 9,8 mm
l1 : 37,5 mm
l2 : 25 mm
AV: 19 mm
Kiristysmomentti max.: 75 Nm
x: 1,5 mm
Kantavuus F1 : 1,5 kN
Kantavuus F2 : 1,2 kN
Kantavuus F3 : 0,5 kN
Nostotappeille: 22350.0604 / .0704
Paino: 47 g
show article view
Nimellispituutta varten [mm]:
35 mm
Nostotappeille:
22350.0606 / .0706
Lisätietoja
d1 H11: 8 mm
d2 : M16
Nimellispituutta varten: 35 mm
d3 -0,2: 24 mm
d4 +0,3: 9,8 mm
l1 : 47,5 mm
l2 : 35 mm
AV: 19 mm
Kiristysmomentti max.: 75 Nm
x: 1,5 mm
Kantavuus F1 : 1,5 kN
Kantavuus F2 : 1,2 kN
Kantavuus F3 : 0,5 kN
Nostotappeille: 22350.0606 / .0706
Paino: 57 g
show article view
Nimellispituutta varten [mm]:
15 mm
Nostotappeille:
22350.0621 / .0721
Lisätietoja
d1 H11: 10 mm
d2 : M20 x 1,5 mm
Nimellispituutta varten: 15 mm
d3 -0,2: 28 mm
d4 +0,3: 12,2 mm
l1 : 35,5 mm
l2 : 24 mm
AV: 24 mm
Kiristysmomentti max.: 145 Nm
x: 1,5 mm
Kantavuus F1 : 2,7 kN
Kantavuus F2 : 2,4 kN
Kantavuus F3 : 2,1 kN
Nostotappeille: 22350.0621 / .0721
Paino: 71 g
show article view
Nimellispituutta varten [mm]:
25 mm
Nostotappeille:
22350.0623 / .0723
Lisätietoja
d1 H11: 10 mm
d2 : M20 x 1,5 mm
Nimellispituutta varten: 25 mm
d3 -0,2: 28 mm
d4 +0,3: 12,2 mm
l1 : 35,5 mm
l2 : 24 mm
AV: 24 mm
Kiristysmomentti max.: 145 Nm
x: 1,5 mm
Kantavuus F1 : 2,7 kN
Kantavuus F2 : 2,4 kN
Kantavuus F3 : 2,1 kN
Nostotappeille: 22350.0623 / .0723
Paino: 74 g
show article view
Nimellispituutta varten [mm]:
35 mm
Nostotappeille:
22350.0625 / .0725
Lisätietoja
d1 H11: 10 mm
d2 : M20
Nimellispituutta varten: 35 mm
d3 -0,2: 28 mm
d4 +0,3: 12,2 mm
l1 : 46 mm
l2 : 29 mm
AV: 24 mm
Kiristysmomentti max.: 130 Nm
x: 1,5 mm
Kantavuus F1 : 2,7 kN
Kantavuus F2 : 2,4 kN
Kantavuus F3 : 2,1 kN
Nostotappeille: 22350.0625 / .0725
Paino: 94 g
show article view
Nimellispituutta varten [mm]:
50 mm
Nostotappeille:
22350.0627 / .0727
Lisätietoja
d1 H11: 10 mm
d2 : M20
Nimellispituutta varten: 50 mm
d3 -0,2: 28 mm
d4 +0,3: 12,2 mm
l1 : 65 mm
l2 : 49 mm
AV: 24 mm
Kiristysmomentti max.: 130 Nm
x: 1,5 mm
Kantavuus F1 : 2,7 kN
Kantavuus F2 : 2,4 kN
Kantavuus F3 : 2,1 kN
Nostotappeille: 22350.0627 / .0727
Paino: 117 g
show article view
Nimellispituutta varten [mm]:
15 mm
Nostotappeille:
22350.0631 / .0731
Lisätietoja
d1 H11: 12 mm
d2 : M24 x 1,5 mm
Nimellispituutta varten: 15 mm
d3 -0,2: 32 mm
d4 +0,3: 14,7 mm
l1 : 35,5 mm
l2 : 24 mm
AV: 27 mm
Kiristysmomentti max.: 220 Nm
x: 1,5 mm
Kantavuus F1 : 3,5 kN
Kantavuus F2 : 3,2 kN
Kantavuus F3 : 2,8 kN
Nostotappeille: 22350.0631 / .0731
Paino: 95 g
show article view
Nimellispituutta varten [mm]:
25 mm
Nostotappeille:
22350.0633 / .0733
Lisätietoja
d1 H11: 12 mm
d2 : M24 x 1,5 mm
Nimellispituutta varten: 25 mm
d3 -0,2: 32 mm
d4 +0,3: 14,7 mm
l1 : 36,5 mm
l2 : 24 mm
AV: 27 mm
Kiristysmomentti max.: 220 Nm
x: 1,5 mm
Kantavuus F1 : 3,5 kN
Kantavuus F2 : 3,2 kN
Kantavuus F3 : 2,8 kN
Nostotappeille: 22350.0633 / .0733
Paino: 103 g
show article view
Nimellispituutta varten [mm]:
35 mm
Nostotappeille:
22350.0635 / .0735
Lisätietoja
d1 H11: 12 mm
d2 : M24
Nimellispituutta varten: 35 mm
d3 -0,2: 32 mm
d4 +0,3: 14,7 mm
l1 : 48,5 mm
l2 : 36 mm
AV: 27 mm
Kiristysmomentti max.: 200 Nm
x: 1,5 mm
Kantavuus F1 : 3,5 kN
Kantavuus F2 : 3,2 kN
Kantavuus F3 : 2,8 kN
Nostotappeille: 22350.0635 / .0735
Paino: 120 g
show article view
Nimellispituutta varten [mm]:
50 mm
Nostotappeille:
22350.0637 / .0737
Lisätietoja
d1 H11: 12 mm
d2 : M24
Nimellispituutta varten: 50 mm
d3 -0,2: 32 mm
d4 +0,3: 14,7 mm
l1 : 72,5 mm
l2 : 60 mm
AV: 27 mm
Kiristysmomentti max.: 200 Nm
x: 1,5 mm
Kantavuus F1 : 3,5 kN
Kantavuus F2 : 3,2 kN
Kantavuus F3 : 2,8 kN
Nostotappeille: 22350.0637 / .0737
Paino: 164 g
show article view
Nimellispituutta varten [mm]:
25 mm
Nostotappeille:
22350.0641 / .0741
Lisätietoja
d1 H11: 16 mm
d2 : M30 x 2 mm
Nimellispituutta varten: 25 mm
d3 -0,2: 39 mm
d4 +0,3: 19,2 mm
l1 : 44 mm
l2 : 29 mm
AV: 30 mm
Kiristysmomentti max.: 440 Nm
x: 1,5 mm
Kantavuus F1 : 4,8 kN
Kantavuus F2 : 4,5 kN
Kantavuus F3 : 4,1 kN
Nostotappeille: 22350.0641 / .0741
Paino: 164 g
show article view
Nimellispituutta varten [mm]:
50 mm
Nostotappeille:
22350.0643 / .0743
Lisätietoja
d1 H11: 16 mm
d2 : M30
Nimellispituutta varten: 50 mm
d3 -0,2: 39 mm
d4 +0,3: 19,2 mm
l1 : 66 mm
l2 : 44 mm
AV: 30 mm
Kiristysmomentti max.: 400 Nm
x: 1,5 mm
Kantavuus F1 : 4,8 kN
Kantavuus F2 : 4,5 kN
Kantavuus F3 : 4,1 kN
Nostotappeille: 22350.0643 / .0743
Paino: 238 g
show article view
Nimellispituutta varten [mm]:
75 mm
Nostotappeille:
22350.0645 / .0745
Lisätietoja
d1 H11: 16 mm
d2 : M30
Nimellispituutta varten: 75 mm
d3 -0,2: 39 mm
d4 +0,3: 19,2 mm
l1 : 96 mm
l2 : 74 mm
AV: 30 mm
Kiristysmomentti max.: 400 Nm
x: 1,5 mm
Kantavuus F1 : 4,8 kN
Kantavuus F2 : 4,5 kN
Kantavuus F3 : 4,1 kN
Nostotappeille: 22350.0645 / .0745
Paino: 325 g
show article view
Nimellispituutta varten [mm]:
50 mm
Nostotappeille:
22350.0673 / .0773
Lisätietoja
d1 H11: 20 mm
d2 : M36 x 2 mm
Nimellispituutta varten: 50 mm
d3 -0,2: 43 mm
d4 +0,3: 26 mm
l1 : 70 mm
l2 : 55 mm
AV: 36 mm
Kiristysmomentti max.: 440 Nm
x: 1,5 mm
Kantavuus F1 : 10 kN
Kantavuus F2 : 8,5 kN
Kantavuus F3 : 6,5 kN
Nostotappeille: 22350.0673 / .0773
Paino: 353 g
show article view
Nimellispituutta varten [mm]:
75 mm
Nostotappeille:
22350.0675 / .0775
Lisätietoja
d1 H11: 20 mm
d2 : M36 x 2 mm
Nimellispituutta varten: 75 mm
d3 -0,2: 43 mm
d4 +0,3: 26 mm
l1 : 95 mm
l2 : 80 mm
AV: 36 mm
Kiristysmomentti max.: 440 Nm
x: 1,5 mm
Kantavuus F1 : 10 kN
Kantavuus F2 : 8,5 kN
Kantavuus F3 : 6,5 kN
Nostotappeille: 22350.0675 / .0775
Paino: 470 g
show article view
Materiaali
Ruostumaton teräs 1.4542, kovapinnoitettu
Asennus
Helppo ja luotettava asennus.
Asennettavissa erilaisille alusmateriaaleille.
Voidaan käyttää ohutseinämäisillä osilla ja esim. umpirei'issä.
Tuotesivu EH 22350. Kiinnitysholkit – kuulalukitteisia nostotappeja varten
Kategoria:
Infomateriaali
RoHS-yhteensopiva
Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset
Ei sisällä SVHC-aineita
Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.
Ei sisällä Prop 65 aineita
Ei sisällä Prop 65 -aineita
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ei sisällä konfliktimineraaleja
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."