Tuotesuodatin
Valintasi johti 24 osumiin
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Load capacity according to DIN EN 13155 F1 [kN]:
1,5 kN
Lisätietoja
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +0,6: 10 mm
d2 : 9,35 mm
d3 : 21,5 mm
d4 min.: 9,85 mm
l2 ±0,5: 8,75 mm
l3 : 25,7 mm
l4 : 36 mm
l5 : 27 mm
l6 : 30 mm
l7 : 49 mm
l8 : 87,5 mm
l9 : 21,5 mm
Load capacity according to DIN EN 13155 F1 : 1,5 kN
Load capacity according to DIN EN 13155 F2 : 1,2 kN
Load capacity according to DIN EN 13155 F3 : 0,5 kN
x min.: 1,5 mm
x max.: 5 mm
Kiinnitysporaus H11: 8 mm
Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
Paino: 270 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Load capacity according to DIN EN 13155 F1 [kN]:
1,5 kN
Lisätietoja
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +0,6: 15 mm
d2 : 9,35 mm
d3 : 21,5 mm
d4 min.: 9,85 mm
l2 ±0,5: 8,75 mm
l3 : 25,7 mm
l4 : 36 mm
l5 : 27 mm
l6 : 30 mm
l7 : 49 mm
l8 : 87,5 mm
l9 : 21,5 mm
Load capacity according to DIN EN 13155 F1 : 1,5 kN
Load capacity according to DIN EN 13155 F2 : 1,2 kN
Load capacity according to DIN EN 13155 F3 : 0,5 kN
x min.: 1,5 mm
x max.: 10 mm
Kiinnitysporaus H11: 8 mm
Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
Paino: 273 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Load capacity according to DIN EN 13155 F1 [kN]:
1,5 kN
Lisätietoja
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +0,6: 25 mm
d2 : 9,35 mm
d3 : 21,5 mm
d4 min.: 9,85 mm
l2 ±0,5: 8,75 mm
l3 : 25,7 mm
l4 : 36 mm
l5 : 27 mm
l6 : 30 mm
l7 : 49 mm
l8 : 87,5 mm
l9 : 21,5 mm
Load capacity according to DIN EN 13155 F1 : 1,5 kN
Load capacity according to DIN EN 13155 F2 : 1,2 kN
Load capacity according to DIN EN 13155 F3 : 0,5 kN
x min.: 1,5 mm
x max.: 15 mm
Kiinnitysporaus H11: 8 mm
Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
Paino: 275 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Load capacity according to DIN EN 13155 F1 [kN]:
1,5 kN
Lisätietoja
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +0,6: 35 mm
d2 : 9,35 mm
d3 : 21,5 mm
d4 min.: 9,85 mm
l2 ±0,5: 8,75 mm
l3 : 25,7 mm
l4 : 36 mm
l5 : 27 mm
l6 : 30 mm
l7 : 49 mm
l8 : 87,5 mm
l9 : 21,5 mm
Load capacity according to DIN EN 13155 F1 : 1,5 kN
Load capacity according to DIN EN 13155 F2 : 1,2 kN
Load capacity according to DIN EN 13155 F3 : 0,5 kN
x min.: 1,5 mm
x max.: 15 mm
Kiinnitysporaus H11: 8 mm
Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
Paino: 280 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8,3 mm
Load capacity according to DIN EN 13155 F1 [kN]:
1,5 kN
Lisätietoja
d1 -0,04 -0,08: 8,3 mm
l1 +0,6: 10 mm
d2 : 9,65 mm
d3 : 21,5 mm
d4 min.: 10,05 mm
l2 ±0,5: 8,75 mm
l3 : 25,7 mm
l4 : 36 mm
l5 : 27 mm
l6 : 30 mm
l7 : 49 mm
l8 : 87,5 mm
l9 : 21,5 mm
Load capacity according to DIN EN 13155 F1 : 1,5 kN
Load capacity according to DIN EN 13155 F2 : 1,2 kN
Load capacity according to DIN EN 13155 F3 : 0,5 kN
x min.: 1,5 mm
x max.: 5 mm
Kiinnitysporaus H11: 8,3 mm
Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
Paino: 228 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8,3 mm
Load capacity according to DIN EN 13155 F1 [kN]:
1,5 kN
Lisätietoja
d1 -0,04 -0,08: 8,3 mm
l1 +0,6: 15 mm
d2 : 9,65 mm
d3 : 21,5 mm
d4 min.: 10,05 mm
l2 ±0,5: 8,75 mm
l3 : 25,7 mm
l4 : 36 mm
l5 : 27 mm
l6 : 30 mm
l7 : 49 mm
l8 : 87,5 mm
l9 : 21,5 mm
Load capacity according to DIN EN 13155 F1 : 1,5 kN
Load capacity according to DIN EN 13155 F2 : 1,2 kN
Load capacity according to DIN EN 13155 F3 : 0,5 kN
x min.: 1,5 mm
x max.: 10 mm
Kiinnitysporaus H11: 8,3 mm
Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
Paino: 229 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8,3 mm
Load capacity according to DIN EN 13155 F1 [kN]:
1,5 kN
Lisätietoja
d1 -0,04 -0,08: 8,3 mm
l1 +0,6: 25 mm
d2 : 9,65 mm
d3 : 21,5 mm
d4 min.: 10,05 mm
l2 ±0,5: 8,75 mm
l3 : 25,7 mm
l4 : 36 mm
l5 : 27 mm
l6 : 30 mm
l7 : 49 mm
l8 : 87,5 mm
l9 : 21,5 mm
Load capacity according to DIN EN 13155 F1 : 1,5 kN
Load capacity according to DIN EN 13155 F2 : 1,2 kN
Load capacity according to DIN EN 13155 F3 : 0,5 kN
x min.: 1,5 mm
x max.: 15 mm
Kiinnitysporaus H11: 8,3 mm
Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
Paino: 233 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8,3 mm
Load capacity according to DIN EN 13155 F1 [kN]:
1,5 kN
Lisätietoja
d1 -0,04 -0,08: 8,3 mm
l1 +0,6: 35 mm
d2 : 9,65 mm
d3 : 21,5 mm
d4 min.: 10,05 mm
l2 ±0,5: 8,75 mm
l3 : 25,7 mm
l4 : 36 mm
l5 : 27 mm
l6 : 30 mm
l7 : 49 mm
l8 : 87,5 mm
l9 : 21,5 mm
Load capacity according to DIN EN 13155 F1 : 1,5 kN
Load capacity according to DIN EN 13155 F2 : 1,2 kN
Load capacity according to DIN EN 13155 F3 : 0,5 kN
x min.: 1,5 mm
x max.: 15 mm
Kiinnitysporaus H11: 8,3 mm
Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
Paino: 238 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Load capacity according to DIN EN 13155 F1 [kN]:
2,7 kN
Lisätietoja
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 +0,6: 15 mm
d2 : 11,7 mm
d3 : 21,5 mm
d4 min.: 12,2 mm
l2 ±0,5: 10,2 mm
l3 : 25,7 mm
l4 : 36 mm
l5 : 27 mm
l6 : 30 mm
l7 : 49 mm
l8 : 87,5 mm
l9 : 21,5 mm
Load capacity according to DIN EN 13155 F1 : 2,7 kN
Load capacity according to DIN EN 13155 F2 : 2,4 kN
Load capacity according to DIN EN 13155 F3 : 2,1 kN
x min.: 1,5 mm
x max.: 10 mm
Kiinnitysporaus H11: 10 mm
Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
Paino: 277 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Load capacity according to DIN EN 13155 F1 [kN]:
2,7 kN
Lisätietoja
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 +0,6: 25 mm
d2 : 11,7 mm
d3 : 21,5 mm
d4 min.: 12,2 mm
l2 ±0,5: 10,2 mm
l3 : 25,7 mm
l4 : 36 mm
l5 : 27 mm
l6 : 30 mm
l7 : 49 mm
l8 : 87,5 mm
l9 : 21,5 mm
Load capacity according to DIN EN 13155 F1 : 2,7 kN
Load capacity according to DIN EN 13155 F2 : 2,4 kN
Load capacity according to DIN EN 13155 F3 : 2,1 kN
x min.: 1,5 mm
x max.: 10 mm
Kiinnitysporaus H11: 10 mm
Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
Paino: 281 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Load capacity according to DIN EN 13155 F1 [kN]:
2,7 kN
Lisätietoja
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 +0,6: 35 mm
d2 : 11,7 mm
d3 : 21,5 mm
d4 min.: 12,2 mm
l2 ±0,5: 10,2 mm
l3 : 25,7 mm
l4 : 36 mm
l5 : 27 mm
l6 : 30 mm
l7 : 49 mm
l8 : 87,5 mm
l9 : 21,5 mm
Load capacity according to DIN EN 13155 F1 : 2,7 kN
Load capacity according to DIN EN 13155 F2 : 2,4 kN
Load capacity according to DIN EN 13155 F3 : 2,1 kN
x min.: 1,5 mm
x max.: 10 mm
Kiinnitysporaus H11: 10 mm
Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
Paino: 292 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Load capacity according to DIN EN 13155 F1 [kN]:
2,7 kN
Lisätietoja
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 +0,6: 50 mm
d2 : 11,7 mm
d3 : 21,5 mm
d4 min.: 12,2 mm
l2 ±0,5: 10,2 mm
l3 : 25,7 mm
l4 : 36 mm
l5 : 27 mm
l6 : 30 mm
l7 : 49 mm
l8 : 87,5 mm
l9 : 21,5 mm
Load capacity according to DIN EN 13155 F1 : 2,7 kN
Load capacity according to DIN EN 13155 F2 : 2,4 kN
Load capacity according to DIN EN 13155 F3 : 2,1 kN
x min.: 1,5 mm
x max.: 10 mm
Kiinnitysporaus H11: 10 mm
Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
Paino: 298 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Load capacity according to DIN EN 13155 F1 [kN]:
3,5 kN
Lisätietoja
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +0,6: 15 mm
d2 : 14,2 mm
d3 : 21,5 mm
d4 min.: 14,7 mm
l2 ±0,5: 11 mm
l3 : 25,7 mm
l4 : 36 mm
l5 : 27 mm
l6 : 30 mm
l7 : 49 mm
l8 : 87,5 mm
l9 : 21,5 mm
Load capacity according to DIN EN 13155 F1 : 3,5 kN
Load capacity according to DIN EN 13155 F2 : 3,2 kN
Load capacity according to DIN EN 13155 F3 : 2,8 kN
x min.: 1,5 mm
x max.: 10 mm
Kiinnitysporaus H11: 12 mm
Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
Paino: 285 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Load capacity according to DIN EN 13155 F1 [kN]:
3,5 kN
Lisätietoja
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +0,6: 25 mm
d2 : 14,2 mm
d3 : 21,5 mm
d4 min.: 14,7 mm
l2 ±0,5: 11 mm
l3 : 25,7 mm
l4 : 36 mm
l5 : 27 mm
l6 : 30 mm
l7 : 49 mm
l8 : 87,5 mm
l9 : 21,5 mm
Load capacity according to DIN EN 13155 F1 : 3,5 kN
Load capacity according to DIN EN 13155 F2 : 3,2 kN
Load capacity according to DIN EN 13155 F3 : 2,8 kN
x min.: 1,5 mm
x max.: 15 mm
Kiinnitysporaus H11: 12 mm
Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
Paino: 292 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Load capacity according to DIN EN 13155 F1 [kN]:
3,5 kN
Lisätietoja
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +0,6: 35 mm
d2 : 14,2 mm
d3 : 21,5 mm
d4 min.: 14,7 mm
l2 ±0,5: 11 mm
l3 : 25,7 mm
l4 : 36 mm
l5 : 27 mm
l6 : 30 mm
l7 : 49 mm
l8 : 87,5 mm
l9 : 21,5 mm
Load capacity according to DIN EN 13155 F1 : 3,5 kN
Load capacity according to DIN EN 13155 F2 : 3,2 kN
Load capacity according to DIN EN 13155 F3 : 2,8 kN
x min.: 1,5 mm
x max.: 15 mm
Kiinnitysporaus H11: 12 mm
Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
Paino: 304 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Load capacity according to DIN EN 13155 F1 [kN]:
3,5 kN
Lisätietoja
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +0,6: 50 mm
d2 : 14,2 mm
d3 : 21,5 mm
d4 min.: 14,7 mm
l2 ±0,5: 11 mm
l3 : 25,7 mm
l4 : 36 mm
l5 : 27 mm
l6 : 30 mm
l7 : 49 mm
l8 : 87,5 mm
l9 : 21,5 mm
Load capacity according to DIN EN 13155 F1 : 3,5 kN
Load capacity according to DIN EN 13155 F2 : 3,2 kN
Load capacity according to DIN EN 13155 F3 : 2,8 kN
x min.: 1,5 mm
x max.: 15 mm
Kiinnitysporaus H11: 12 mm
Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
Paino: 316 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
13,8 mm
Load capacity according to DIN EN 13155 F1 [kN]:
3,8 kN
Lisätietoja
d1 -0,04 -0,08: 13,8 mm
l1 +0,6: 25 mm
d2 : 16,2 mm
d3 : 21,5 mm
d4 min.: 16,7 mm
l2 ±0,5: 13 mm
l3 : 25,7 mm
l4 : 36 mm
l5 : 27 mm
l6 : 30 mm
l7 : 49 mm
l8 : 87,5 mm
l9 : 21,5 mm
Load capacity according to DIN EN 13155 F1 : 3,8 kN
Load capacity according to DIN EN 13155 F2 : 3,5 kN
Load capacity according to DIN EN 13155 F3 : 2,8 kN
x min.: 1,5 mm
x max.: 15 mm
Kiinnitysporaus H11: 13,8 mm
Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
Paino: 260 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
13,8 mm
Load capacity according to DIN EN 13155 F1 [kN]:
3,8 kN
Lisätietoja
d1 -0,04 -0,08: 13,8 mm
l1 +0,6: 50 mm
d2 : 16,2 mm
d3 : 21,5 mm
d4 min.: 16,7 mm
l2 ±0,5: 13 mm
l3 : 25,7 mm
l4 : 36 mm
l5 : 27 mm
l6 : 30 mm
l7 : 49 mm
l8 : 87,5 mm
l9 : 21,5 mm
Load capacity according to DIN EN 13155 F1 : 3,8 kN
Load capacity according to DIN EN 13155 F2 : 3,5 kN
Load capacity according to DIN EN 13155 F3 : 2,8 kN
x min.: 1,5 mm
x max.: 35 mm
Kiinnitysporaus H11: 13,8 mm
Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
Paino: 290 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
13,8 mm
Load capacity according to DIN EN 13155 F1 [kN]:
3,8 kN
Lisätietoja
d1 -0,04 -0,08: 13,8 mm
l1 +0,6: 75 mm
d2 : 16,2 mm
d3 : 21,5 mm
d4 min.: 16,7 mm
l2 ±0,5: 13 mm
l3 : 25,7 mm
l4 : 36 mm
l5 : 27 mm
l6 : 30 mm
l7 : 49 mm
l8 : 87,5 mm
l9 : 21,5 mm
Load capacity according to DIN EN 13155 F1 : 3,8 kN
Load capacity according to DIN EN 13155 F2 : 3,5 kN
Load capacity according to DIN EN 13155 F3 : 2,8 kN
x min.: 1,5 mm
x max.: 35 mm
Kiinnitysporaus H11: 13,8 mm
Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
Paino: 323 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
Load capacity according to DIN EN 13155 F1 [kN]:
4,8 kN
Lisätietoja
d1 -0,04 -0,08: 16 mm
l1 +0,6: 25 mm
d2 : 18,6 mm
d3 : 25 mm
d4 min.: 19,2 mm
l2 ±0,5: 15,1 mm
l3 : 31 mm
l4 : 44,5 mm
l5 : 27 mm
l6 : 30 mm
l7 : 49 mm
l8 : 92,8 mm
l9 : 21,5 mm
Load capacity according to DIN EN 13155 F1 : 4,8 kN
Load capacity according to DIN EN 13155 F2 : 4,5 kN
Load capacity according to DIN EN 13155 F3 : 4,1 kN
x min.: 1,5 mm
x max.: 15 mm
Kiinnitysporaus H11: 16 mm
Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
Paino: 395 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
Load capacity according to DIN EN 13155 F1 [kN]:
4,8 kN
Lisätietoja
d1 -0,04 -0,08: 16 mm
l1 +0,6: 50 mm
d2 : 18,6 mm
d3 : 25 mm
d4 min.: 19,2 mm
l2 ±0,5: 15,1 mm
l3 : 31 mm
l4 : 44,5 mm
l5 : 27 mm
l6 : 30 mm
l7 : 49 mm
l8 : 92,8 mm
l9 : 21,5 mm
Load capacity according to DIN EN 13155 F1 : 4,8 kN
Load capacity according to DIN EN 13155 F2 : 4,5 kN
Load capacity according to DIN EN 13155 F3 : 4,1 kN
x min.: 1,5 mm
x max.: 35 mm
Kiinnitysporaus H11: 16 mm
Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
Paino: 430 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
Load capacity according to DIN EN 13155 F1 [kN]:
4,8 kN
Lisätietoja
d1 -0,04 -0,08: 16 mm
l1 +0,6: 75 mm
d2 : 18,6 mm
d3 : 25 mm
d4 min.: 19,2 mm
l2 ±0,5: 15,1 mm
l3 : 31 mm
l4 : 44,5 mm
l5 : 27 mm
l6 : 30 mm
l7 : 49 mm
l8 : 92,8 mm
l9 : 21,5 mm
Load capacity according to DIN EN 13155 F1 : 4,8 kN
Load capacity according to DIN EN 13155 F2 : 4,5 kN
Load capacity according to DIN EN 13155 F3 : 4,1 kN
x min.: 1,5 mm
x max.: 40 mm
Kiinnitysporaus H11: 16 mm
Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
Paino: 465 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
Load capacity according to DIN EN 13155 F1 [kN]:
10 kN
Lisätietoja
d1 -0,04 -0,08: 20 mm
l1 +0,6: 50 mm
d2 : 24,5 mm
d3 : 30 mm
d4 min.: 25 mm
l2 ±0,5: 19,7 mm
l3 : 36,5 mm
l4 : 52 mm
l5 : 32,6 mm
l6 : 36 mm
l7 : 56 mm
l8 : 114 mm
l9 : 26 mm
Load capacity according to DIN EN 13155 F1 : 10 kN
Load capacity according to DIN EN 13155 F2 : 8,5 kN
Load capacity according to DIN EN 13155 F3 : 6,5 kN
x min.: 1,5 mm
x max.: 25 mm
Kiinnitysporaus H11: 20 mm
Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
Paino: 729 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
Load capacity according to DIN EN 13155 F1 [kN]:
10 kN
Lisätietoja
d1 -0,04 -0,08: 20 mm
l1 +0,6: 75 mm
d2 : 24,5 mm
d3 : 30 mm
d4 min.: 25 mm
l2 ±0,5: 19,7 mm
l3 : 36,5 mm
l4 : 52 mm
l5 : 32,6 mm
l6 : 36 mm
l7 : 56 mm
l8 : 114 mm
l9 : 26 mm
Load capacity according to DIN EN 13155 F1 : 10 kN
Load capacity according to DIN EN 13155 F2 : 8,5 kN
Load capacity according to DIN EN 13155 F3 : 6,5 kN
x min.: 1,5 mm
x max.: 30 mm
Kiinnitysporaus H11: 20 mm
Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
Paino: 693 g
show article view
Materiaali
Tappiosa
Ruostumaton teräs 1.4542, kovapinnoitettu
Painonappi
Sakkeli
Jousi
Asennus
Tavallinen H11 poraus riittää.
Asennus: 1. Paina painiketta ja pidä sitä painettuna 2. Aseta nostotappi sisään 3. Vapauta painike (painikkeen on oltava takaisin alkuperäisessä asennossaan)
Avaus: 1. Paina painiketta ja pidä sitä painettuna. 2. Irrota nostotappi. 3. Vapauta painike.
Toiminto
Jokainen nostotapin mukana toimitetaan käyttöohje ja EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus.
Tuotesivu EH 22350. Nostotapit – itselukittuva, ruostumatonta terästä
Original operating instructions lifting pins
Lyhyt käyttöohje Nostotapit (EH 22350.)
Kategoria:
Infomateriaali
Lisätarvikkeet
Paikoitusholkit 22350.0900 - .0956 koot d1 = 8, 10, 12, 16 ja 20 ovat saatavana lisävarusteena.
Lisää tuotteita
Nostotapit, Itselukittuva
Kiinnitysholkit, kuulalukitteisia nostotappeja varten
Paikoitusholkit, sileä, kuulalukitteisia nostotappeja varten
Paikoitusholkit tiivisteellä, sileät, kuulalukitteisia nostotappeja varten
Pikakiinnitys nostotapit, Itselukittuva
Pikakiinnitys nostotapit, Itselukittuva, keskirei'lle DIN 332 mukaisesti
Pikakiinnitys nostotapit, itselukittuva, pyörivällä nostorenkaalla
Pikakiinnitys nostotapit, self-locking - INCH
Pikakiinnitys nostotapit, itselukittuva, pyörivällä nostorenkaalla - TUUMAKOOT
Ei-RoHS-yhteensopiva
Ei yhteensopiva direktiivien 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 mukaisesti
Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w
Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 23.01.2024
Sisältää Prop 65 aineita
Altistuminen lyijylle voi aiheuttaa syöpää ja heldelmättömyyttä
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ei sisällä konfliktimineraaleja
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."
Mikä on nostotappien ja pikakiinnitysnostotappien välinen ero?
Komponentit, joissa on valmiina kierre, voidaan siirtää tai nostaa pikakiinnitysnostotapilla. Nostotapit voidaan kiinnittää hyvin nopeasti olemassa oleviin reikiin, joissa on kevennysura. Jos kevennysura ei ole mahdollinen esimerkiksi kun kyseessä on ohutseinäinen osa tai ohut tukimateriaali, voidaan käyttää paikoitusholkkia.
Mitä tulee ottaa huomioon nostotappeja asennettaessa?
Paikoitusreiän toleranssiksi riittää H11.Nostotappi tulee aina työntää kokonaan reikään.Koska tämä on CE-merkinnän omaava TÜV-sertifioitu nostolaite, käyttöohjeita tulee aina noudattaa.
Kuinka suuren aksiaalikuormituksen nostotappeihin voi kohdistaa
Suurin kuormitettavuus riippuu käytetystä versiosta. Arvot ovat välillä 1,5 kN (M8) – 10 kN (M20) viisinkertaisella turvamarginaalilla. Alhaisemmat arvot koskevat viistoa tai 90°:n vetosuuntaa – katso tuotetietotaulukkoa.
Mistä määrästä alkaen voimme valmistaa nostotappeja, joilla on erityinen geometria?
Edullinen tarjous voidaan tehdä yli 10 kappaleen tai enemmän tilauksesta. Tarvittaessa lähettäkää meille kysely. Kiitos.
Mikä on nostotappien ja pikakiinnitysnostotappien TÜV-sertifikaatin ja CE-merkinnän ero?
Koska pikakiinnitysnostotapit ja nostotapit ovat taakannostolaiteita ja siten kuuluvat konedirektiivin 2006/42/EY piiriin, CE-merkintä on pakollinen. CE-merkintä tarkoittaa muun muassa sitä, että nostotappien ja/tai pikakiinnitysnostotappien suurin kuormitettavuus on määritetty.Tämä tieto määritetään sisäisillä laskelmilla ja testeillä. Nostotappi tai pikakiinnitysnostotappi saa TÜV-hyväksynnän (-sertifikaatin) vain jos myös TÜV on testannut ja hyväksynyt nämä arvot. Erikoisrakenteita valmistetaan vain erikoistappeina, joilla ei ole CE-hyväksyntää ja joille ei siis ilmoiteta kuormitettavuutta, koska niille ei ole yleensä tehty testejä eikä laskelmia. Tarvittaessa CE-merkintä voidaan myöntää, jos nostotappi tai pikakiinnitysnostotappi on samanlainen kuin vakionostotappi, ja sen kuormitettavuustietoja voidaan käyttää referenssinä. TÜV-sertifikaatti tulee tilata TÜV-tarkastuslaitokselta erikseen jokaiselle koolle, ja se on maksullinen. Tarvittaessa tiedustelkaa meiltä.
Osoittavatko nostotappien tiedot valmistuserän?
Kyllä. Vuotuisen valmistuspäivän lisäksi nostotappiin on merkitty sen sarjanumero S/N.
Mistä materiaaleista nostotapit on valmistettu?
On lämpökäsitellystä, karkaistusta, mangaanifosfatoidusta teräksestä valmistettu versio ja erkautuskarkaistusta ruostumattomasta teräksestä 1.4542 valmistettu verso eri tarkoituksiin. Katso kuormitettavuusarvot tuotetaulukosta.
Mikä on nostotapin käyttöikä?
Tähän ei ole mahdollisuutta vastata yleisesti, koska se riippuu aina käytöstä ja ympäristötekijöistä. Jos nostotappi vahingoittuu, esimerkiksi jos se säröytyy tai sen muoto muuttuu, sen käyttö pitää heti lopettaa. Ennen jokaista käyttökertaa tulee tehdä silmämääräinen tarkastus ja toimivuustesti. Lisäksi nostotapille tulee suorittaa kerran vuodessa turvallisuustarkastus, johon kuuluvat pätevän henkilön suorittama silmämääräinen ja toiminnallinen tarkastus.
Voiko nostotappeja käyttää ihmisten suojeluun?
Nostotappeja ei ole hyväksytty käytettäviksi ihmisten suojeluun. Jos nostotappeja aiotaan käyttää tähän tarkoitukseen, näiden tuotteiden valmistajan on hyväksyttävä ne erityisesti henkilöiden nostamiseen.