Tuotesuodatin
Valintasi johti 4 osumiin
Nimellispituutta varten [mm]:
10 mm
Nostotappeille:
22350.0601 / .0701
Lisätietoja
d1 H11: 8 mm
d2 : M16 x 1,5 mm
Nimellispituutta varten: 10 mm
d3 -0,2: 24 mm
d4 +0,3: 9,9 mm
d5 +0,1: 3,1 mm
l1 : 37,5 mm
l2 : 32,5 mm
l3 : 16 mm
l4 : 12,5 mm
Kiristysmomentti max.: 75 Nm
x: 1,5 mm
Kantavuus F1 : 1,5 kN
Kantavuus F2 : 1,2 kN
Kantavuus F3 : 0,5 kN
Nostotappeille: 22350.0601 / .0701
Paino: 47 g
show article view
Nimellispituutta varten [mm]:
15 mm
Nostotappeille:
22350.0621 / .0721
Lisätietoja
d1 H11: 10 mm
d2 : M20 x 1,5 mm
Nimellispituutta varten: 15 mm
d3 -0,2: 28 mm
d4 +0,3: 12,3 mm
d5 +0,1: 5,1 mm
l1 : 51 mm
l2 : 45 mm
l3 : 20 mm
l4 : 21 mm
Kiristysmomentti max.: 100 Nm
x: 1,5 mm
Kantavuus F1 : 2,7 kN
Kantavuus F2 : 2,4 kN
Kantavuus F3 : 2,1 kN
Nostotappeille: 22350.0621 / .0721
Paino: 92 g
show article view
Nimellispituutta varten [mm]:
15 mm
Nostotappeille:
22350.0631 / .0731
Lisätietoja
d1 H11: 12 mm
d2 : M24 x 1,5 mm
Nimellispituutta varten: 15 mm
d3 -0,2: 32 mm
d4 +0,3: 14,4 mm
d5 +0,1: 5,1 mm
l1 : 53 mm
l2 : 47 mm
l3 : 22 mm
l4 : 21 mm
Kiristysmomentti max.: 150 Nm
x: 1,5 mm
Kantavuus F1 : 3,5 kN
Kantavuus F2 : 3,2 kN
Kantavuus F3 : 2,8 kN
Nostotappeille: 22350.0631 / .0731
Paino: 125 g
show article view
Nimellispituutta varten [mm]:
25 mm
Nostotappeille:
22350.0641 / .0741
Lisätietoja
d1 H11: 16 mm
d2 : M30 x 2 mm
Nimellispituutta varten: 25 mm
d3 -0,2: 39 mm
d4 +0,3: 19,3 mm
d5 +0,1: 5,1 mm
l1 : 78 mm
l2 : 72 mm
l3 : 30 mm
l4 : 33 mm
Kiristysmomentti max.: 200 Nm
x: 1,5 mm
Kantavuus F1 : 4,8 kN
Kantavuus F2 : 4,5 kN
Kantavuus F3 : 4,1 kN
Nostotappeille: 22350.0641 / .0741
Paino: 253 g
show article view
Materiaali
Holkki
Ruostumaton teräs 1.4542, kovapinnoitettu
O-rengas
Jousi
Tuote:
Säädettävä otsareikäavain, taivutettu
Säädettävä otsareikäavain, taivutettu : Säädettävä otsareikäavain, taivutettu Sopii koolle d1 : 8 mm
Säädettävä otsareikäavain, taivutettu
Sopii koolle d1 : 8 mm
Pultin halkaisija -0,1: 3 mm
Paino: 121 g
Tuote:
Säädettävä otsareikäavain, taivutettu
Säädettävä otsareikäavain, taivutettu : Säädettävä otsareikäavain, taivutettu Sopii koolle d1 : 10 mm/12 mm/16 mm/20 mm/25 mm
Säädettävä otsareikäavain, taivutettu
Sopii koolle d1 : 10 mm/12 mm/16 mm/20 mm/25 mm
Pultin halkaisija -0,1: 5 mm
Paino: 309 g
Tuote:
otsareikä-hylsyavain
otsareikä-hylsyavain : otsareikä-hylsyavain Sopii koolle d1 : 8 mm
otsareikä-hylsyavain
Sopii koolle d1 : 8 mm
Pulttiväli ±0,1: 16 mm
Pultin halkaisija -0,1: 3 mm
Paino: 116 g
Neliöavain: 1/2 tuuma
Tuote:
otsareikä-hylsyavain
otsareikä-hylsyavain : otsareikä-hylsyavain Sopii koolle d1 : 10 mm
otsareikä-hylsyavain
Sopii koolle d1 : 10 mm
Pulttiväli ±0,1: 20 mm
Pultin halkaisija -0,1: 5 mm
Paino: 136 g
Neliöavain: 1/2 tuuma
Tuote:
otsareikä-hylsyavain
otsareikä-hylsyavain : otsareikä-hylsyavain Sopii koolle d1 : 12 mm
otsareikä-hylsyavain
Sopii koolle d1 : 12 mm
Pulttiväli ±0,1: 22 mm
Pultin halkaisija -0,1: 5 mm
Paino: 185 g
Neliöavain: 1/2 tuuma
Tuote:
otsareikä-hylsyavain
otsareikä-hylsyavain : otsareikä-hylsyavain Sopii koolle d1 : 16 mm/20 mm
otsareikä-hylsyavain
Sopii koolle d1 : 16 mm/20 mm
Pulttiväli ±0,1: 30 mm
Pultin halkaisija -0,1: 5 mm
Paino: 243 g
Neliöavain: 1/2 tuuma
Asennus
Helppo ja luotettava asennus.
Asennettavissa erilaisille alusmateriaaleille.
Holkki voidaan helposti asentaa asennustyökalulla.
Voidaan käyttää ohutseinämäisillä osilla ja esim. umpirei'issä.
Tuotesivu EH 22350. Paikoitusholkit tiivisteellä, sileät – kuulalukitteisia nostotappeja varten
Kategoria:
Infomateriaali
RoHS-yhteensopiva
Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset
Ei sisällä SVHC-aineita
Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.
Ei sisällä Prop 65 aineita
Ei sisällä Prop 65 -aineita
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ei sisällä konfliktimineraaleja
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."