Ele­men­tos de Cuña redondo

EH 1703.

  • Accesorios de cuña para formas redondas o radios, cualquiera que sean las condiciones de la superficie y materiales
  • Rápido de intercambiar
  • Profundidad de sujeción mínima 8 mm

Su selección resultó en 1 aciertos

b [mm]
l [mm]
h1 [mm]
h2 [mm]

Más detalles

Artículo No.
CAD / Documentos
Precio [€]
Disponible
b [mm]:
27,8 mm
l [mm]:
2,4 mm
h1 [mm]:
16,5 mm
h2 [mm]:
13 mm
Artículo No.:
1703.380
CAD
Documentos
Elementos de Cuña
  • b: 27,8 mm
  • l: 2,4 mm
  • h1: 16,5 mm
  • h2: 13 mm
  • Peso: 16 g
show article view
Elementos de Cuña

Material

  • Acero, templado
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 1703. Elementos de Cuña – redondo
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Mordaza de Tracción Oblicua
Categoria:
Descripción del producto
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
FAQ - Mordazas Múltiples MS 125
Categoria:
FAQ
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
La variedad más emocionante en el ámbito de la sujeción de piezas
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.

 

¿Cuál es la diferencia entre el MS 125 y un tornillo de banco ordinario?

  • Dado que viene con un diseño modular y se puede combinar con una gran variedad de mordazas y equipos asociados, la MS 125 es considerablemente más versátil que un tornillo de banco estándar.