Po­si­cio­na­do­res lisos, con cuello y bola

EH 22080.

Utilizado para posicionar o aplicar presión, como retén o para expulsión.

Su selección resultó en 39 aciertos

Ma­te­rial
Bola
Pre­sión
d1 +0,1 [mm]
l1 [mm]
Pre­sión1) F1 ~ [N]
Pre­sión1) F2 ~ [N]

Más detalles

Artículo No.
CAD / Documentos
Precio [€]
Disponible
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
Bola:
Acero inoxidable, templado
Pre­sión:
Suave
d1 +0,1 [mm]:
3 mm
l1 [mm]:
4 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 0,4 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 1,3 N
Artículo No.:
22080.1003
CAD
Documentos
Posicionador
  • cuerpo y bola de acero inoxidable, muelle suave – croquis 1
  • d1 +0,1: 3 mm
  • d2: 2,38 mm
  • d3: 3,5 mm
  • l1: 4 mm
  • l2: 0,6 mm
  • Carrera s: 0,7 mm
  • Presión1) F1: ~ 0,4 N
  • Presión1) F2: ~ 1,3 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Alojamiento H7: 3 mm
  • Peso: 0,1 g
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
Bola:
Acero inoxidable, templado
Pre­sión:
Suave
d1 +0,1 [mm]:
4 mm
l1 [mm]:
5 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 0,4 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 1 N
Artículo No.:
22080.1004
CAD
Documentos
Posicionador
  • cuerpo y bola de acero inoxidable, muelle suave – croquis 1
  • d1 +0,1: 4 mm
  • d2: 3 mm
  • d3: 4,6 mm
  • l1: 5 mm
  • l2: 0,9 mm
  • Carrera s: 1 mm
  • Presión1) F1: ~ 0,4 N
  • Presión1) F2: ~ 1 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Alojamiento H7: 4 mm
  • Peso: 0,3 g
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
Bola:
Acero inoxidable, templado
Pre­sión:
Suave
d1 +0,1 [mm]:
5 mm
l1 [mm]:
6 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 0,5 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 4,7 N
Artículo No.:
22080.1005
CAD
Documentos
Posicionador
  • cuerpo y bola de acero inoxidable, muelle suave – croquis 1
  • d1 +0,1: 5 mm
  • d2: 4 mm
  • d3: 5,6 mm
  • l1: 6 mm
  • l2: 0,9 mm
  • Carrera s: 1,4 mm
  • Presión1) F1: ~ 0,5 N
  • Presión1) F2: ~ 4,7 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Alojamiento H7: 5 mm
  • Peso: 0,6 g
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
Bola:
Acero inoxidable, templado
Pre­sión:
Suave
d1 +0,1 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
7 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 2,3 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 6,5 N
Artículo No.:
22080.1006
CAD
Documentos
Posicionador
  • cuerpo y bola de acero inoxidable, muelle suave – croquis 1
  • d1 +0,1: 6 mm
  • d2: 5 mm
  • d3: 6,5 mm
  • l1: 7 mm
  • l2: 1 mm
  • Carrera s: 1,8 mm
  • Presión1) F1: ~ 2,3 N
  • Presión1) F2: ~ 6,5 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Alojamiento H7: 6 mm
  • Peso: 1 g
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
Bola:
Acero inoxidable, templado
Pre­sión:
Suave
d1 +0,1 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
9 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 9 N
Artículo No.:
22080.1008
CAD
Documentos
Posicionador
  • cuerpo y bola de acero inoxidable, muelle suave – croquis 1
  • d1 +0,1: 8 mm
  • d2: 6,5 mm
  • d3: 8,5 mm
  • l1: 9 mm
  • l2: 1,1 mm
  • Carrera s: 2,4 mm
  • Presión1) F1: ~ 4 N
  • Presión1) F2: ~ 9 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Alojamiento H7: 8 mm
  • Peso: 2 g
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
Bola:
Acero inoxidable, templado
Pre­sión:
Suave
d1 +0,1 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
13 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 3,9 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 10 N
Artículo No.:
22080.1010
CAD
Documentos
Posicionador
  • cuerpo y bola de acero inoxidable, muelle suave – croquis 1
  • d1 +0,1: 10 mm
  • d2: 8,5 mm
  • d3: 11 mm
  • l1: 13 mm
  • l2: 1,5 mm
  • Carrera s: 3,3 mm
  • Presión1) F1: ~ 3,9 N
  • Presión1) F2: ~ 10 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Alojamiento H7: 10 mm
  • Peso: 4 g
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
Bola:
Acero inoxidable, templado
Pre­sión:
Suave
d1 +0,1 [mm]:
12 mm
l1 [mm]:
16 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 6,2 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 14,6 N
Artículo No.:
22080.1012
CAD
Documentos
Posicionador
  • cuerpo y bola de acero inoxidable, muelle suave – croquis 1
  • d1 +0,1: 12 mm
  • d2: 10 mm
  • d3: 13 mm
  • l1: 16 mm
  • l2: 2,3 mm
  • Carrera s: 4 mm
  • Presión1) F1: ~ 6,2 N
  • Presión1) F2: ~ 14,6 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Alojamiento H7: 12 mm
  • Peso: 7 g
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
Bola:
Acero inoxidable, templado
Pre­sión:
Estándar
d1 +0,1 [mm]:
3 mm
l1 [mm]:
4 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 1,8 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 3,5 N
Artículo No.:
22080.0003
CAD
Documentos
Posicionador
  • cuerpo y bola de acero inoxidable, muelle estándar – croquis 1
  • d1 +0,1: 3 mm
  • d2: 2,38 mm
  • d3: 3,5 mm
  • l1: 4 mm
  • l2: ~ 0,6 mm
  • Carrera s: 0,7 mm
  • Presión1) F1: ~ 1,8 N
  • Presión1) F2: ~ 3,5 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Alojamiento H7: 3 mm
  • Peso: 0,1 g
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
Bola:
Acero inoxidable, templado
Pre­sión:
Estándar
d1 +0,1 [mm]:
4 mm
l1 [mm]:
5 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 2,5 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 6 N
Artículo No.:
22080.0004
CAD
Documentos
Posicionador
  • cuerpo y bola de acero inoxidable, muelle estándar – croquis 1
  • d1 +0,1: 4 mm
  • d2: 3 mm
  • d3: 4,6 mm
  • l1: 5 mm
  • l2: ~ 0,9 mm
  • Carrera s: 1 mm
  • Presión1) F1: ~ 2,5 N
  • Presión1) F2: ~ 6 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Alojamiento H7: 4 mm
  • Peso: 0,3 g
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
Bola:
Acero inoxidable, templado
Pre­sión:
Estándar
d1 +0,1 [mm]:
5 mm
l1 [mm]:
6 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 6,5 N
Artículo No.:
22080.0005
CAD
Documentos
Posicionador
  • cuerpo y bola de acero inoxidable, muelle estándar – croquis 1
  • d1 +0,1: 5 mm
  • d2: 4 mm
  • d3: 5,6 mm
  • l1: 6 mm
  • l2: ~ 0,9 mm
  • Carrera s: 1,4 mm
  • Presión1) F1: ~ 3 N
  • Presión1) F2: ~ 6,5 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Alojamiento H7: 5 mm
  • Peso: 0,6 g
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
Bola:
Acero inoxidable, templado
Pre­sión:
Estándar
d1 +0,1 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
7 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 5,5 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 11,5 N
Artículo No.:
22080.0006
CAD
Documentos
Posicionador
  • cuerpo y bola de acero inoxidable, muelle estándar – croquis 1
  • d1 +0,1: 6 mm
  • d2: 5 mm
  • d3: 6,5 mm
  • l1: 7 mm
  • l2: ~ 1 mm
  • Carrera s: 1,8 mm
  • Presión1) F1: ~ 5,5 N
  • Presión1) F2: ~ 11,5 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Alojamiento H7: 6 mm
  • Peso: 1 g
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
Bola:
Acero inoxidable, templado
Pre­sión:
Estándar
d1 +0,1 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
9 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 12,5 N
Artículo No.:
22080.0008
CAD
Documentos
Posicionador
  • cuerpo y bola de acero inoxidable, muelle estándar – croquis 1
  • d1 +0,1: 8 mm
  • d2: 6,5 mm
  • d3: 8,5 mm
  • l1: 9 mm
  • l2: ~ 1,1 mm
  • Carrera s: 2,4 mm
  • Presión1) F1: ~ 7 N
  • Presión1) F2: ~ 12,5 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Alojamiento H7: 8 mm
  • Peso: 2,1 g
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
Bola:
Acero inoxidable, templado
Pre­sión:
Estándar
d1 +0,1 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
13 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 18,5 N
Artículo No.:
22080.0010
CAD
Documentos
Posicionador
  • cuerpo y bola de acero inoxidable, muelle estándar – croquis 1
  • d1 +0,1: 10 mm
  • d2: 8,5 mm
  • d3: 11 mm
  • l1: 13 mm
  • l2: ~ 1,5 mm
  • Carrera s: 3,3 mm
  • Presión1) F1: ~ 8,5 N
  • Presión1) F2: ~ 18,5 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Alojamiento H7: 10 mm
  • Peso: 4,5 g
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
Bola:
Acero inoxidable, templado
Pre­sión:
Estándar
d1 +0,1 [mm]:
12 mm
l1 [mm]:
16 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 12 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 26,5 N
Artículo No.:
22080.0012
CAD
Documentos
Posicionador
  • cuerpo y bola de acero inoxidable, muelle estándar – croquis 1
  • d1 +0,1: 12 mm
  • d2: 10 mm
  • d3: 13 mm
  • l1: 16 mm
  • l2: ~ 2,3 mm
  • Carrera s: 4 mm
  • Presión1) F1: ~ 12 N
  • Presión1) F2: ~ 26,5 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Alojamiento H7: 12 mm
  • Peso: 7,2 g
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
Bola:
Acero inoxidable, templado
Pre­sión:
Reforzado
d1 +0,1 [mm]:
3 mm
l1 [mm]:
4 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 2,4 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 5,5 N
Artículo No.:
22080.2003
CAD
Documentos
Posicionador
  • cuerpo y bola de acero inoxidable, muelle fuerte – croquis 1
  • d1 +0,1: 3 mm
  • d2: 2,38 mm
  • d3: 3,5 mm
  • l1: 4 mm
  • l2: 0,6 mm
  • Carrera s: 0,7 mm
  • Presión1) F1: ~ 2,4 N
  • Presión1) F2: ~ 5,5 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Alojamiento H7: 3 mm
  • Peso: 0,1 g
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
Bola:
Acero inoxidable, templado
Pre­sión:
Reforzado
d1 +0,1 [mm]:
4 mm
l1 [mm]:
5 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 10,4 N
Artículo No.:
22080.2004
CAD
Documentos
Posicionador
  • cuerpo y bola de acero inoxidable, muelle fuerte – croquis 1
  • d1 +0,1: 4 mm
  • d2: 3 mm
  • d3: 4,6 mm
  • l1: 5 mm
  • l2: 0,9 mm
  • Carrera s: 1 mm
  • Presión1) F1: ~ 5 N
  • Presión1) F2: ~ 10,4 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Alojamiento H7: 4 mm
  • Peso: 0,3 g
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
Bola:
Acero inoxidable, templado
Pre­sión:
Reforzado
d1 +0,1 [mm]:
5 mm
l1 [mm]:
6 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Artículo No.:
22080.2005
CAD
Documentos
Posicionador
  • cuerpo y bola de acero inoxidable, muelle fuerte – croquis 1
  • d1 +0,1: 5 mm
  • d2: 4 mm
  • d3: 5,6 mm
  • l1: 6 mm
  • l2: 0,9 mm
  • Carrera s: 1,4 mm
  • Presión1) F1: ~ 6 N
  • Presión1) F2: ~ 12 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Alojamiento H7: 5 mm
  • Peso: 0,6 g
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
Bola:
Acero inoxidable, templado
Pre­sión:
Reforzado
d1 +0,1 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
7 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 7,3 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 19 N
Artículo No.:
22080.2006
CAD
Documentos
Posicionador
  • cuerpo y bola de acero inoxidable, muelle fuerte – croquis 1
  • d1 +0,1: 6 mm
  • d2: 5 mm
  • d3: 6,5 mm
  • l1: 7 mm
  • l2: 1 mm
  • Carrera s: 1,8 mm
  • Presión1) F1: ~ 7,3 N
  • Presión1) F2: ~ 19 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Alojamiento H7: 6 mm
  • Peso: 1 g
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
Bola:
Acero inoxidable, templado
Pre­sión:
Reforzado
d1 +0,1 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
9 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 25 N
Artículo No.:
22080.2008
CAD
Documentos
Posicionador
  • cuerpo y bola de acero inoxidable, muelle fuerte – croquis 1
  • d1 +0,1: 8 mm
  • d2: 6,5 mm
  • d3: 8,5 mm
  • l1: 9 mm
  • l2: 1,1 mm
  • Carrera s: 2,4 mm
  • Presión1) F1: ~ 11 N
  • Presión1) F2: ~ 25 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Alojamiento H7: 8 mm
  • Peso: 2,2 g
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
Bola:
Acero inoxidable, templado
Pre­sión:
Reforzado
d1 +0,1 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
13 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 17 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 37 N
Artículo No.:
22080.2010
CAD
Documentos
Posicionador
  • cuerpo y bola de acero inoxidable, muelle fuerte – croquis 1
  • d1 +0,1: 10 mm
  • d2: 8,5 mm
  • d3: 11 mm
  • l1: 13 mm
  • l2: 1,5 mm
  • Carrera s: 3,3 mm
  • Presión1) F1: ~ 17 N
  • Presión1) F2: ~ 37 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Alojamiento H7: 10 mm
  • Peso: 4,6 g
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
Bola:
Acero inoxidable, templado
Pre­sión:
Reforzado
d1 +0,1 [mm]:
12 mm
l1 [mm]:
16 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 28 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 57 N
Artículo No.:
22080.2012
CAD
Documentos
Posicionador
  • cuerpo y bola de acero inoxidable, muelle fuerte – croquis 1
  • d1 +0,1: 12 mm
  • d2: 10 mm
  • d3: 13 mm
  • l1: 16 mm
  • l2: 2,3 mm
  • Carrera s: 4 mm
  • Presión1) F1: ~ 28 N
  • Presión1) F2: ~ 57 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Alojamiento H7: 12 mm
  • Peso: 7,4 g
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
Latón
Bola:
Acero inoxidable, templado
Pre­sión:
Estándar
d1 +0,1 [mm]:
3 mm
l1 [mm]:
4 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 1,8 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 3,5 N
Artículo No.:
22080.0203
CAD
Documentos
Posicionador
  • cuerpo de latón, bola de acero inoxidable, muelle estándar – croquis 2
  • d1 +0,1: 3 mm
  • d2: 2,38 mm
  • d3: 3,6 mm
  • l1: 4 mm
  • l2: ~ 0,6 mm
  • Carrera s: 0,6 mm
  • Presión1) F1: ~ 1,8 N
  • Presión1) F2: ~ 3,5 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Alojamiento H7: 3 mm
  • Peso: 0,2 g
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
Latón
Bola:
Acero inoxidable, templado
Pre­sión:
Estándar
d1 +0,1 [mm]:
4 mm
l1 [mm]:
5 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 6 N
Artículo No.:
22080.0204
CAD
Documentos
Posicionador
  • cuerpo de latón, bola de acero inoxidable, muelle estándar – croquis 2
  • d1 +0,1: 4 mm
  • d2: 3 mm
  • d3: 4,5 mm
  • l1: 5 mm
  • l2: ~ 1 mm
  • Carrera s: 0,8 mm
  • Presión1) F1: ~ 3 N
  • Presión1) F2: ~ 6 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Alojamiento H7: 4 mm
  • Peso: 0,4 g
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
Latón
Bola:
Acero inoxidable, templado
Pre­sión:
Estándar
d1 +0,1 [mm]:
5 mm
l1 [mm]:
6 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 6,5 N
Artículo No.:
22080.0205
CAD
Documentos
Posicionador
  • cuerpo de latón, bola de acero inoxidable, muelle estándar – croquis 2
  • d1 +0,1: 5 mm
  • d2: 4 mm
  • d3: 5,5 mm
  • l1: 6 mm
  • l2: ~ 1 mm
  • Carrera s: 1 mm
  • Presión1) F1: ~ 4 N
  • Presión1) F2: ~ 6,5 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Alojamiento H7: 5 mm
  • Peso: 0,7 g
show article view
Posicionador

Material

Cuerpo

  • Acero inoxidable 1.4303
  • Latón
  • Termoplástico POM, azul

Bola

  • Acero inoxidable, templado
  • Termoplástico POM, blanco

Muelle

  • Acero inoxidable

Notas

Ejecuciones especiales bajo pedido.

Los posicionadores son especialmente testados en presión y carrera.

Referencias

Cálculo de la resistencia al cizallamiento, consulten el anexo de Datos Técnicos.

Versión con mayore fuerza de resorte ver "EH 22080. Posicionadores, lisos, largos, con cuello y bola".

Características

Muelle suave: marcado con una línea

Muelle estándar: sin marca

Muelle fuerte: marcado con dos líneas

Montaje

Se recomienda una tolerancia de H7 para el agujero de alojamiento de d1..

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 22080. Posicionadores – lisos, con cuello y bola
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Posicionadores - Elementos especiales
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Posicionadores - PULGADAS
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Posicionadores
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Flyer Spring Plungers
Categoria:
Material informativo
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Por favor, seleccione una variante (referencia en la pestaña de la tabla de pedidos) para obtener información de cumplimiento completa y detallada