Los pasadores de elevación son dispositivos de elevación rápidos y fáciles de usar, robustos para la elevación y el transporte manual de cargas con grúa o manual. El dispositivo de elevación está probado TÜV y es resistente a la corrosión y a la intemperie.
Los pasadores de elevación están probados TÜV, rápidos y fáciles de usar, elementos de transporte robustos con grillete o asa móvil. A menudos se conocen como pasadores de grillete. El dispositivo de elevación de carga se puede utilizar para levantar cargas con grúa. Los taladros H11 son suficientes para la operación.
La amplia gama de productos incluye varios diseños en stock:
Accesorios
Para aplicaciones especiales, también se pueden diseñar y fabricar versiones especiales.
Los pasadores de elevación con rosca están probados TÜV, son elementos de transporte robustos, rápidos y fáciles de usar con grillete móvil. Los pasadores de elevación con rosca también se conocen como pasadores de grillete. El dispositivo de elevación de carga se puede utilizar para levantar cargas con grúa. Para el funcionamiento, el dispositivo de elevación se inserta en una rosca existente.
La amplia gama de productos incluye varios diseños en stock:
Para aplicaciones especiales, también se pueden diseñar y fabricar versiones especiales.
Los conectores de bolas son elementos de conexión autoblocantes, extraíbles de forma rápida y fácil, fabricados en acero inoxidable. Con el conector de bola, se pueden asegurar o conectar piezas y herramientas repetitivas
La amplia gama de productos incluye varios diseños en stock::
Lo lamentamos pero no podemos traducir nuestra web en todos los idiomas del mundo. Hemos creado una traducción internacional en inglés para usted.