Halder ha vertido sus décadas de experiencia en la fabricación de los martillos SIMPLEX de bocas blandas en el martillo de cerrajero, cuyos detalles innovadores ofrecen un rendimiento mejorado durante el uso diario que se pueden ver, sentir y medir.
El martillo de cerrajero, fabricado según la norma DIN 1041, tiene una cabeza de martillo forjada en acero especial de alta calidad con cara y peña pulidas, así como un bisel que cumple con las regulaciones. La cara y la peña están cuidadosamente templadas y termotratadas. La conexión especial entre la cabeza del martillo y la empuñadura forma una unidad no desmontable y que amortigua las vibraciones. Estas propiedades, combinadas con el mango ergonómico de madera de nogal americano, provocan una notable absorción de rebote, lo que resulta en una transmisión completa de la fuerza de impacto a la pieza de trabajo.
Los estudios han demostrado que la tensión de la vibración a la que se somete el mango en el acero es de aprox. 68,7% menos cuando se utiliza el martillo de cerrajero Halder en comparación con un martillo de cerrajero estándar de 500 g. También el de Halder proporciona aprox. 24.2% más de fuerza de impacto que el estándar.
Estos atributos garantizan un trabajo sin fatiga, gracias a la reducción de las vibraciones del impacto, lo que prolonga significativamente la vida útil. Además de un diseño optimizado y atractivo, la herramienta también cuenta con detalles como un mango con funda protectora de goma, para abosrver los golpes perdidos.
Los martillos de cerrajero están disponibles en tamaños de 300g, 500g, 800g, y 1000g.
El martillo de cerrajero de Halder cuenta con la certificación GS por el instituto de pruebas VPA Remscheid, y por supuesto es “Made in Germany”. Su idoneidad universal lo convierte en la herramienta elegida para el comercio y la industria, y para usuarios particulares, para cualquier aplicación que hasta ahora requiriera martillos convencionales, que causan vibraciones y fatiga.