EH 3210.
El inserto de división del mazo de división SIMPLEX está hecho de acero al carbono de alta calidad. Ofrece una acción de división extremadamente alta gracias a su punta torneada. Su peso de 1.340g hace que el mazo de división sea más pesado en la parte superior y, por lo tanto, contribuye a una gran acción de división. El manguito de plástico adjunto permite sujetar el inserto de división en la carcasa SIMPLEX.
¡Este inserto divisor solo puede instalarse en una carcasa de acero fundido 3011.160!
Una actualización a esta versión se traduce en ahorros tanto en dinero como en recursos.
Características del producto:
Su selección resultó en 1 aciertos
Más detalles
Inserto
La bocas seccionadora 3210.160 debe montarse únicamente en cuerpos de hierro fundido 3011.160!
Fijación interna patentada
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.