Zó­ca­lo de plás­ti­co SIM­PLEX

EH 3210.

This plastic socket enables the splitting insert to be clamped in the SIMPLEX housing.

Su selección resultó en 1 aciertos

gewicht [g]

Más detalles

Artículo No.
Precio [€]
Disponible
gewicht [g]:
15 g
Artículo No.:
3210.168
Zócalo de plástico SIMPLEX
  • Largo x Ancho x Alto: 59,6 mm x 38,6 mm x 33,25 mm
  • Peso: 15 g
  • GTIN: 4030618304784
  • proficl@ss 5.0: EAB897c006
  • ecl@ss 10.1: 21-04-19-90
show article view

Material

  • Plástico
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 3210. Zócalo de plástico SIMPLEX
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Instrucciones de Montaje SIMPLEX
Categoria:
Manual de instrucciones
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Areas of application hand tools
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.