EH 3244.
Hecho de madera de nogal americano, este mango ha sido especialmente diseñado para usarse con el mazo divisorio SIMPLEX. El mango ergonómico y barnizado fue desarrollado para permitir el uso del mazo para partir en ambos lados.
Hickory es un tipo de madera con una estructura de fibra extra larga, lo que contribuye a la gran estabilidad del mango. Esta estructura también evita que las manijas se rompan completamente en dos y asegura que ambas piezas permanezcan conectadas. Esto evita lesiones causadas por cabezas de martillo que se han desprendido.
¡Este mango solo puede instalarse en una carcasa de acero fundido 3011.160!
De acuerdo con el principio inteligente SIMPLEX, este mango también es reemplazable. Esto se traduce en ahorro económico como de recursos.
Características del producto:
Su selección resultó en 1 aciertos
Más detalles
Mango
Los mangos de madera de nogal americano 3244.160 sólo deben montarse en cuerpos de hierro fundido 3011.160!
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.