EH 3011.
Esta carcasa de acero fundido ha sido desarrollada especialmente para el mazo divisorio SIMPLEX. Viene con una funda de protección de mango integrada, que protege el mango en caso de golpes. Robusta y amortiguadora de vibraciones, la carcasa es muy duradera y ofrece una excelente resistencia a la rotura, sobre todo gracias a su recubrimiento en polvo resistente al desgaste. Su peso de 1.900g hace que el mazo de división sea más pesado en la parte superior y, por lo tanto, contribuye a una gran acción de división.
¡En esta carcasa solo se pueden instalar piezas de repuesto del mazo de división SIMPLEX!
Una actualización a esta versión se traduce en ahorros tanto en dinero como en recursos.
Características del producto:
Su selección resultó en 1 aciertos
Más detalles
Cuerpo
Únicamente pueden montarse en el cuerpo de hierro fundido 3011.160 recambios originales para el martillo de talar SIMPLEX!
Incluye tornillo, tuerca y arandela.
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.