Fabricados en madera de nogal americano, los mangos de madera SUPERCRAFT de la serie 3566 son ergonómicos y están barnizados. Hickory es un tipo de madera con una estructura de fibra extra larga, lo que contribuye a la gran estabilidad del mango. Esta estructura también evita que las manijas se rompan completamente en dos y asegura que ambas piezas permanezcan conectadas. Esto evita lesiones causadas por cabezas de martillo que se han desprendido. Estos mangos están disponibles como mangos de repuesto para los mazos de cara blanda SUPERCRAFT y los mazos SUPERCRAFT con una longitud de hasta 900mm. Esto se traduce en ahorro económico como de recursos.
Características del producto:
Este artículo 3566.081 - Mango de nogal SUPERCRAFT para trineo forestal / (Ø: 80 mm) es una variante del grupo de artículos Mangos de nogal para trineos forestales SUPERCRAFT (EH 3566.)
Mango
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/