Filtro de producto
Su selección resultó en 2 aciertos
Más detalles
Ø: 80 mm
Largo x Ancho x Alto: 81 mm x 81 mm x 45 mm
Peso: 195 g
GTIN: 4030618303923
show article view
Más detalles
Ø: 100 mm
Largo x Ancho x Alto: 100 mm x 100 mm x 42 mm
Peso: 345 g
GTIN: 4030618303930
show article view
Material
Inserto
Nylon, blanco
duro
Muy resistente al desgaste
sin astillamiento (incluso a temperaturas bajo cero)
amortiguación de ruidos
Muy alto impacto
Ficha técnica EH 3508. Insertos para trineos forestales
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Areas of application hand tools
Categoria:
Material informativo
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Cumple con RoHS
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.
No contiene sustancias SVHC
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.
No contiene sustancias de la Proposición 65
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Libre de Materiales Conflictivos
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.