EH 3210.
Esta hoja de hacha templada y forjada para el hacha para partir SIMPLEX está pulida y rectificada esféricamente. Esto evita que el hacha se atasque en la madera y conserva su acción de partir.
Su forma esbelta hace que esta hoja de hacha sea ideal para partir madera de coníferas.
Su peso de 930g hace que este hacha de separación sea más pesada en la parte superior y, por lo tanto, contribuye a una gran acción al dividir. El manguito de plástico adjunto permite sujetar el inserto de división en la carcasa SIMPLEX.
¡Esta hoja de hacha solo puede instalarse en una carcasa de acero fundido 3011.750!
Una actualización a esta versión se traduce en ahorros tanto en dinero como en recursos.
Características del producto:
Su selección resultó en 1 aciertos
Más detalles
Inserto
La hoja del hacha 3210.750 debe montarse únicamente en el cuerpo de hierro fundido 3011.750!
Fijación interna patentada
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.