EH 3210.
Esta hoja templada y forjada para el hacha de partición SIMPLEX está pulida y rectificada esféricamente. Esto evita que el hacha se atasque en la madera y conserva su acción de división.
Las nervaduras en cuña optimizadas aumentan la acción de corte y evitan que la herramienta se atasque en la madera, lo que hace que esta versión sea ideal para cortar madera dura.
Su peso de 1070g hace que el hacha sea más pesada en la parte superior y, por lo tanto, contribuye a una gran acción de división. El manguito de plástico adjunto permite sujetar el inserto de división en la carcasa SIMPLEX.
¡Esta hoja de hacha solo puede instalarse en una carcasa de acero fundido 3011.750!
Una actualización a esta versión se traduce en ahorros tanto en dinero como en recursos.
Caraterísticas del producto:
Su selección resultó en 1 aciertos
Más detalles
Inserto
¡La hoja para hacha 3210.751 debe montarse únicamente en la carcasa de hierro fundido 3011.750!
Fijación interna patentada
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.