EH 3207.
El inserto super plástico SIMPLEX (serie 3207) con su dureza de aproximada de 65 Shore D es una boca de dureza media. Este inserto de plástico blanco está compuesto de material extruido y extremadamente homogéneo. En comparación con los de plástico moldeados por inyección, es considerablemente más resistente al desgaste y duradero. Este éxito de ventas de Halder está disponible en tamaños que van desde D30mm hasta D140mm (para las herramientas forestales se utiliza el D50mm para el hacha partidora SIMPLEX y el D60 para el mazo partidor SIMPLEX).
Características del producto:
Su selección resultó en 1 aciertos
Más detalles
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.