Ofreciendo exactamente lo que su nombre sugiere, este maletín de muestra proporciona una sección transversal perfecta de la selección de mazos de cara blanda hecha por Halder: además de contener todos los insertos disponibles y los tres tipos de carcasa de la línea SIMPLEX, contiene los martillos sin rebote. SUPERCRAFT y SECURAL, el martillo básico BASEPLEX y el martillo combinado FERROPLEX.
¡Pero eso no es todo! También incluye el soporte magnético más un mazo y un punzón.
¡Justo lo que su personal de servicio de campo necesita para lograr un éxito rotundo!
Características del producto:
- Ofrece una sección transversal perfecta de la selección de mazos de cara blanda de Halder:
- Los ocho insertos, los tres tipos de carcasas SIMPLEX.
- Martillos de boca blanda antirrebote SUPERCRAFT y SECURAL.
- Martillo básico BASEPLEX.
- Martillo Combi FERROPLEX.
- Soporte magnético, mazo y punzón.
- Cubre una amplia gama de aplicaciones.
- Ideal para consultas de clientes en el campo.
Áreas de aplicación
Selección de los martillos de conteras blandas más comunes para diferentes tipos de aplicación
Se suministra en un estuche que incluye:
- 1x Martillo SIMPLEX de bocas blandas con cuerpo de hierro fundido y mango de madera de alta calidad, bocas de un compuesto de goma y plástico (Art.-Nr. 3026.040)
- 1x Martillo SIMPLEX de bocas blandas con cuerpo hierro fundido y mango de madera de alta calidad, con "levantamiento", bocas de composición de caucho y superplástico (Art.-Nr. 3027.260)
- 1x Martillo SIMPLEX de bocas blandas 50:40 con cuerpo de aluminio y mango de madera de alta calidad, bocas hechas de TPE suave y superplástico (Art.-Nr. 3117.051)
- 1x Martillo SIMPLEX de bocas blandas con cuerpo de hierro fundido reforzado y mango de fibra de vidrio, bocas de metal blando y cobre (Art.-Nr. 3749.030)
- 1x Martillo BASEPLEX con cuerpo de zinc fundido a presión y mango de madera, bocas hechas de nailon y acetato de celulosa (Art.-Nr. 3968.040)
- 1x Martillo de cerrajero FERROPLEX y martillo de bocas blandas en uno (Art.-Nr. 3677.035)
- 1x Martillo de bocas blandas SUPERCRAFT, sin rebote, con mango de nogal ergonómico y barnizado que reduce las vibraciones (Art.-Nr. 3366.040)
- 1x Martillo de bocas blandas SECURAL, sin rebote, cabeza y mango de una pieza de acero, insertos rectangulares a prueba de roturas (Art.-Nr. 3380.040)
- 1x Extractor (Art.-Nr. 3408.010)
- 1x Mazo sin rebote (Art.-Nr. 3408.020)
- 1x Soporte magnético, negro (Art.-Nr. 3688.003)
- 1x Boca SIMPLEX de TPE blando, azul (Art.-Nr. 3201.040)
- 1x Boca SIMPLEX de TPE medio, gris (Art.-Nr. 3203.040)
- 1x Boca SIMPLEX de Superplástico, blanco (Art.-Nr. 3207.040)
- 1x Boca SIMPLEX de Nylon, blanco (Art.-Nr. 3208.040)
- 1x Boca SIMPLEX de Metal Blando, plata (Art.-Nr. 3209.040)
- 1x Boca SUPERCRAFT de Nylon, blanco (Art.-Nr. 3508.040)
- 1x Llave Hexagonal para SIMPLEX (Art.-Nr. 3233.040)
Este artículo 3000.993 - Maleta de muestras universal
/ () es una variante del grupo de artículos
Maleta de muestras universal
(EH 3000.)