EH 3117.
La caja promocional DREAMTEAM INTERIOR de Halder te ofrece dos verdaderos expertos en el sector del diseño de interiores:
El mazo de cara blanda SIMPLEX D40mm (art. 3117.040) con la combinación de inserción de TPE-blando/superplástico es el mazo de cara blanda perfecto para trabajos de carpintería. El inserto blando de TPE blando es ideal para trabajos que requieren un toque ligero, de modo que, p. el trabajo de enchapado se puede hacer sin una pieza adicional de madera. El inserto superplástico de dureza media permite impactos más duros, pero sin dañar la madera. Este modelo también es ideal para usuarios en los campos de creación de prototipos, instalación de cocinas y montaje de muebles. La carcasa de aluminio extra ligera permite al usuario aplicar y controlar fácilmente la cantidad adecuada de fuerza de impacto. De acuerdo con el principio inteligente SIMPLEX, todos los componentes son reemplazables y se pueden adaptar. Esto se traduce en ahorros tanto en dinero como en recursos.
El mazo SECURAL es un verdadero especialista en esquinas y bordes gracias a sus inserciones rectangulares. Es EL mazo para colocar parquet y laminado, así como para acristalar ventanas. Fabricadas en poliuretano, las inserciones de dureza media son reemplazables. El mazo de cara blanda SECURAL garantiza la máxima amortiguación del rebote gracias a su bajo peso de 700g y al relleno de perdigones en la cabeza del martillo. Por lo tanto, se transmite toda la fuerza del impacto. El mazo es absolutamente "seguro", ya que soldado en dirección longitudinal, la carcasa proporciona una conexión perfectamente a prueba de roturas entre la cabeza del martillo y el mango.
Características del producto:
Value box con 2 mazos de boca blanda perfectos para el trabajo en interior.
Carpintería, montaje de muebles
Su selección resultó en 1 aciertos
Más detalles
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/