EH 3113.
El promo box FLOOR TILING DREAM TEAM está formado por los dos especialistas en baldosas de HALDER y PICARD:
El mazo SIMPLEX de boca blanda D40mm (Art. 3113.040) con la combinación de insertos TPE-blando/TPE-medio fabricado por HALDER es el complemento ideal para el martillo de albañil PICARD. Las baldosas se pueden colocar con cuidado y sin causar ningún daño. La carcasa de aluminio con manguito de protección del mango integrado convierte el martillo en una herramienta ultraligera (345g) y permite al usuario aplicar y controlar fácilmente la cantidad correcta de fuerza de impacto. Ambos insertos no dañan y no dejan marcas de goma no deseadas, a diferencia de los mazos de goma convencionales. El inserto azul TPE-blando es suave y ofrece una gran amortiguación contra impactos. El inserto medio de TPE gris de dureza media permite trabajar con mayor fuerza de impacto. De acuerdo con el principio inteligente SIMPLEX, todos los componentes son reemplazables. Esto ayuda tanto a su bolsillo como al medio ambiente.
El martillo para solador PICARD (Art. 0008390) se distingue por su mango ergonómico de 2 componentes con amortiguación de vibraciones, que ofrece un manejo sin esfuerzo gracias a su núcleo interior de fibra de vidrio. La zona del mango antideslizante y la argolla de suspensión al final del mango garantizan un trabajo seguro. Su cabeza de martillo viene con diferentes lados de impacto. El lado plano se puede utilizar para romper baldosas marcadas con perfecta precisión. La punta de metal duro en el lado opuesto incluso atravesará superficies quemadas con precisión y sin esfuerzo. Ese lado también se puede usar para perforar agujeros en el azulejo con la ayuda de una herramienta para agujeros redondos. Excepcionalmente ligero (180g), este martillo también es extremadamente robusto y duradero.
Características del producto:
Caja promocional EQUIPAZO DE EMBALDOSADO con los dos especialistas en baldosas de HALDER y PICARD.
Para alicatado
Su selección resultó en 1 aciertos
Más detalles
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.