EH 3026.
Esta caja promocional contiene el Halder Classic, el mazo de boca blanda SIMPLEX de última generación. 3026.060 y, como extra, el nuevo y práctico soporte magnético.
El mazo de boca blanda SIMPLEX D60 mm (art. 3026.060) con la combinación de inserto de composición de caucho/plástico es el todoterreno de Halder. El inserto de goma de dureza media, de muy bajo desgaste, amortiguación de impactos e inodoro, ofrece una vida útil mucho más larga que un martillo de goma convencional. La boca de plástico duro rojo permite un fuerte impacto y es resistente al aceite y la grasa. Fabricada en hierro fundido, la carcasa viene con un manguito de protección del mango integrado que proporciona un alto nivel de resistencia a la rotura. Amortigua las vibraciones y tiene una forma ergonómica, el mango de madera de alta calidad tiene una doble capa de barniz en la zona de agarre y, por lo tanto, es resistente a la suciedad. De acuerdo con el principio inteligente SIMPLEX, todos los componentes son reemplazables y se pueden adaptar. Esto se traduce en ahorro económico y de recursos.
El soporte magnético de Halder se utiliza como soporte multifuncional y versátil para pistolas de soplado, cables, tubos, ropa, cinta de barrera y mucho más. El soporte hace que sea muy fácil sujetar/colgar los artículos sin necesidad de atornillar el soporte en su lugar. Hecho de plástico, el resistente soporte cuenta con una tremenda fuerza de sujeción gracias a los 6 imanes de neodimio alojados en el imán en recipiente (D65mm). La superficie de contacto revestida de goma es resistente al aceite y evita arañazos en la superficie de sujeción. La forma especial proporciona zonas de doble uso (p. ej., para una pistola de aire comprimido y una manguera) y evita que los artículos colgados/colgados se deslicen o se deslicen inadvertidamente. Esto mantiene el lugar de trabajo seguro y elimina cualquier peligro de tropiezo.
Características del producto:
Value box: mazo de boca blanda SIMPLEX (art. 3026.060) más soporte magnético Halder (art. 3688.003).
Trabajo de mantenimiento y reparación
Su selección resultó en 1 aciertos
Más detalles
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.