Caja Pro­mo­cio­nal Eba­nis­tas
SIMPLEX 50:40 TPE-blando / superplástico plus 2x BESSEY GEARKLAMP

EH 3117.

La Caja Promocional Ebanistas contiene la maza no férrica SIMPLEX 50:40 TPE-soft / superplástico con carcasa de aluminio y dos BESSEY GEARKLAMP GK15.

La maza no férrica SIMPLEX 50:40 (art. 3117.051) con sus superficies de impacto sobredimensionadas es ideal para trabajos de carpintería. Porque, con su tamaño grande, las bocas impiden que el cuerpo de aluminio extra ligero choque con la pieza de trabajo, evitando así que causen daños.

Gracias al probado principio SIMPLEX, el modelo SIMPLEX 50:40 en la combinación de superplástico y la boca TPE-soft ofrece dos martillos en uno.

Su boca azul TPE-soft es muy blanda y permite unir ensambladuras, protegiendo al máximo el material. Además, las bocas TPE no dejan marcas de color no deseadas en la pieza de trabajo, a diferencia de lo que ocurre con muchas otras mazas no férricas.

Por su parte, la boca duradera de superplástico proporciona una fuerza de impacto netamente mayor y permite al usuario colocar, por ejemplo, herrajes y tacos con la máxima facilidad.

El tornillo de apriete GEARKLAMP GK 15 (art. GK15) permite realizar trabajos de sujeción en espacios muy restringidos, dado que el husillo está separado de la empuñadura y se ha posicionado alrededor del riel. Partiendo de allí, la fuerza de sujeción se transmite con cada giro al husillo a través de un mecanismo oculto en la mordaza móvil. Este modelo es mucho más compacto que los tornillos de apriete clásicos o monomanuales.

Características del producto:

  • Maza no férrica SIMPLEX con la combinación de bocas TPE-blando (azul, blando, no deja marcas) / superplástico (blanco, medio-duro, duradero).
  • Las superficies de impacto sobredimensionados D50mm en el cuerpo D40mm ofrecen la máxima protección al trabajar en superficies sensibles.
  • Gracias al cuerpo de aluminio ultraligero, la maza no férrica es extremadamente manejable y permite al usuario controlar perfectamente la fuerza de impacto (ideal para materiales frágiles).
  • El principio SIMPLEX: Todos los elementos son intercambiables / reequipables; por lo tanto, resultan muy rentables y aseguran el uso responsable de los recursos.
  • Además, se incluyen dos GEARKLAMP GK15 de BESSEY:
    • Sin molestos componentes de herramientas en el área de trabajo.
    • Manejo ergonómico garantizado en cualquier situación de sujeción.
    • Uso enormemente flexible en las condiciones de espacio más restringidas.
    • Empuñadura de plástico de 2 componentes para un manejo seguro.
    • Pulsador de desplazamiento rápido para la regulación rápida de la mordaza móvil.
    • Placa de apriete orientable para la adaptación perfecta a la pieza de trabajo.
    • La carcasa de plástico de la mordaza móvil protege el mecanismo de accionamiento del polvo y las virutas.

Áreas de aplicación

Ebanistería, construcción de puertas, posicionamiento de piezas ligeras/delicadas, construcción de maquetas, construcción de muebles, chapados, colocación de accesorios en entornos sensibles

Su selección resultó en 1 aciertos

gewicht [g]

Más detalles

Artículo No.
Precio [€]
Disponible
gewicht [g]:
1008 g
Artículo No.:
3117s005
Caja Promocional Ebanistas
  • Largo x Ancho x Alto: 250 mm x 85 mm x 335 mm
  • Peso: 1008 g
  • GTIN: 4008158042381
show article view
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 3117. Caja Promocional Ebanistas – SIMPLEX 50:40 TPE-blando / superplástico plus 2x BESSEY GEARKLAMP
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Areas of application hand tools
Categoria:
Material informativo
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas

Cumple con RoHS

 

No contiene sustancias SVHC 

 

No contiene sustancias de la Proposición 65

 

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.