EH 3027.
La caja clásica contiene los dos mejores vendedores de los principales fabricantes de martillos alemanes Picard y Erwin Halder y es IMPRESCINDIBLE para todos aquellos que aman las herramientas de alta calidad.
El martillo para techos de carpintero PICARD 298 con mango marrón tradicional es una herramienta indispensable para todos los carpinteros. Impresiona con una cabeza de martillo forjada cuidadosamente formada hecha del legendario acero especial PICARD. El mango de acero tubular hecho de cromo-molibdeno es muy resistente a las fallas y se asienta de forma inamovible en la cabeza del martillo. El soporte magnético para clavos permite colocar los clavos con una sola mano. La cabeza del martillo finamente rectificada está protegida contra la corrosión por el recubrimiento de polvo transparente.
El mazo de cara blanda SIMPLEX con la combinación de insertos de goma/superplástico D60mm es un compañero indispensable para una amplia gama de aplicaciones como jardinería y paisajismo (pavimentación, colocación de bordillos), ingeniería civil (andamios, encofrados), construcción de casas prefabricadas y para trabajos de carpintería (colocación de vigas). El inserto de goma de dureza media es de muy bajo desgaste, amortiguación e inodoro y dura muchas veces más que un mazo de goma convencional. El inserto superplástico semiduro de plástico especial permite una mayor fuerza de impacto y es muy duradero y resistente al desgaste. La carcasa de hierro fundido tiene un manguito de protección del mango integrado que garantiza una alta resistencia a la rotura. El mango de madera de forma ergonómica, amortiguador de vibraciones y de alta calidad está doblemente lacado en la zona de agarre y, por lo tanto, es resistente a la suciedad. Todas las piezas son reemplazables/reequipables, por lo que son muy económicas y respetuosas con el medio ambiente. El SIMPLEX es cuidadoso con la pieza de trabajo y el usuario.
La Caja Clásica contiene los dos productos más vendidos de los principales fabricantes alemanes de martillos PICARD y HALDER.
Para ardinería y paisajismo, pavimentación, trabajos de carpintería, carpintería, trabajo de fontanería, techador
Su selección resultó en 1 aciertos
Más detalles
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.